Schneider-Electric DSA
 
04000 Imagem Schneider electric
04000
Linergy FM - distribution block - 80 A - W=24 modules 36 holes quick connect
Schneider Electric
Características
Principal
Alcance Linergy
Nome do produto Linergy FM
Grau de proteção IP IP20
Tipo de produto ou componente Device feeder
Compatibilidade do produto Armário Spacial
Complementar
Suporte de montagem Calha DIN
Placa Simples posteriores
Placa ranhuras pt posteriores
Modo de montagem Encaixe
Por parafusos
Dispositivo instalado Dispositivo modular
Identificação de polos 3P + N
[Ue] tensão estipulada de funcionamento nominal 440 V CA
[Ui] Tensão estipulada de Isolamento 500 V CA 50/60 Hz
[Uimp] Tensão de resistência aos choques 6 kV
[Ie] corrente estipulada de funcionamento 80 A
[Ipk] valor de crista da corrente nominal admissível 12 kA
I²t na activação 2400000 A².s
Ligações - terminais Alimentação terminal tipo túnel25 mm² flexível)
Alimentação terminal tipo túnel35 mm² rígido)
Distribuição faixas de terminais de ligação rápida fase) , 18 x 4…6 mm²
Distribuição faixas de terminais de ligação rápida neutro) , 18 x 4…6 mm²
Número total de módulos de 18 mm 24
Peso do Produto 0,902 kg
Cor Cinza antracite RAL 7016)
Ambiente
Normas IEC 61439-1, dentro do Prisma
IEC 61439-2, dentro do Prisma
IEC 60947-7-1
Certificações do produto ASEFA
Sustentabilidade da oferta
Regulamento REACh
print Declaração REACh
REACh sem SVHC Sim
Diretiva RoHS da UE Conforme
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
WEEE No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.
Garantia contratual
Garantia 18 months