|
|
|
|
|
04004
Prisma - G & P system - multiclip distribution block - 4P - 80A
|
|
|
|
Principal
|
Alcance
|
Linergy
|
|
Nome do produto
|
Linergy FM
|
|
Compatibilidade gama
|
Prisma G invólucro
Prisma P invólucro
|
|
Grau de Proteção IP
|
IPxx B
|
|
Tipo de produto ou componente
|
Device feeder
|
Complementar
|
Suporte de montagem
|
Placa ranhuras pt posteriores
Calha DIN
Placa Simples posteriores
|
|
Dispositivo instalado
|
Dispositivo modular
|
|
Identificação de polos
|
4P
|
|
[Ue] tensão estipulada de funcionamento nominal
|
440 V CA
|
|
[Ui] Tensão estipulada de Isolamento
|
500 V AC
|
|
[Uimp] Tensão de resistência aos choques
|
6 kV
|
|
[Ie] corrente estipulada de funcionamento
|
80 A
|
|
[Ipk] valor de crista da corrente nominal admissível
|
12 kA
|
|
I²t na activação
|
2400000 A².s
|
|
Ligações - terminais
|
Distribuição faixas de terminais de ligação rápida fase) , 2 x 1…6 mm² rígido)
Distribuição faixas de terminais de ligação rápida fase) , 7 x 1…4 mm² rígido)
Distribuição faixas de terminais de ligação rápida fase) , 2 x 1…6 mm² flexível)
Distribuição faixas de terminais de ligação rápida fase) , 7 x 1…4 mm² flexível)
Distribuição faixas de terminais de ligação rápida neutro) , 4 x 1…6 mm² rígido)
Distribuição faixas de terminais de ligação rápida neutro) , 13 x 1…4 mm² rígido)
Distribuição faixas de terminais de ligação rápida neutro) , 4 x 1…6 mm² flexível)
Distribuição faixas de terminais de ligação rápida neutro) , 13 x 1…4 mm² flexível)
Alimentação terminal tipo túnel25 mm²
|
|
Número total de módulos de 18 mm
|
24
|
Ambiente
|
Normas
|
IEC 61439-1, dentro do Prisma
IEC 61439-2, dentro do Prisma
IEC 60947-7-1
|
|
Certificações do produto
|
ASEFA
|
Unidades de embalagem
|
Peso da embalagem (Lbs)
|
0,740 kg
|
|
Pacote 1 Altura
|
0,450 dm
|
|
Pacote 1 largura
|
0,630 dm
|
|
Pacote 1 Comprimento
|
3,950 dm
|
Sustentabilidade da oferta
Garantia contratual
|
|