|
|
|
|
|
04008
LINERGY FM 4P DIST.BLOCK 63A 12M 20HOLES
|
|
|
|
Principal
|
Alcance
|
Linergy
|
|
Nome do produto
|
Linergy FM
|
|
Grau de proteção IP
|
IPxx B
|
|
Tipo de produto ou componente
|
Device feeder
|
|
Compatibilidade do produto
|
Armário Spacial
|
Complementar
|
Suporte de montagem
|
Calha DIN
Placa ranhuras pt posteriores
Placa Simples posteriores
|
|
Dispositivo instalado
|
Dispositivo modular
|
|
Identificação de polos
|
3P + N
|
|
[Ue] tensão estipulada de funcionamento nominal
|
440 V CA
|
|
[Ui] Tensão estipulada de Isolamento
|
500 V CA 50/60 Hz
|
|
[Uimp] Tensão de resistência aos choques
|
6 kV
|
|
[Ie] corrente estipulada de funcionamento
|
63 A
|
|
[Ipk] valor de crista da corrente nominal admissível
|
12 kA
|
|
I²t na activação
|
2400000 A².s
|
|
Ligações - terminais
|
Alimentação terminal tipo túnel25 mm²
Distribuição faixas de terminais de ligação rápida fase) , 2 x 4…6 mm² rígido)
Distribuição faixas de terminais de ligação rápida fase) , 2 x 4…6 mm² flexível)
Distribuição faixas de terminais de ligação rápida neutro) , 4 x 4…6 mm² rígido)
Distribuição faixas de terminais de ligação rápida neutro) , 4 x 4…6 mm² flexível)
Distribuição faixas de terminais de ligação rápida fase) , 2 x 1,5…4 mm² rígido)
Distribuição faixas de terminais de ligação rápida fase) , 2 x 1,5…4 mm² flexível)
Distribuição faixas de terminais de ligação rápida neutro) , 4 x 1,5…4 mm² rígido)
Distribuição faixas de terminais de ligação rápida neutro) , 4 x 1,5…4 mm² flexível)
|
|
Número total de módulos de 18 mm
|
12
|
|
Peso do Produto
|
0,46 kg
|
|
Cor
|
Cinza antracite RAL 7016)
|
Ambiente
|
Normas
|
IEC 61439-1, dentro do Prisma
IEC 61439-2, dentro do Prisma
IEC 60947-7-1
|
|
Certificações do produto
|
ASEFA
|
Sustentabilidade da oferta
|
Situação da oferta sustentável
|
Produto Green Premium
|
|
Regulamento REACh
|
Declaração REACh
|
|
REACh sem SVHC
|
Sim
|
|
Diretiva RoHS da UE
|
Conforme Declaração RoHS da EU
|
|
Sem metais pesados tóxicos
|
Sim
|
|
Sem mercúrio
|
Sim
|
|
Informações das isenções RoHS
|
Sim
|
|
Regulamento RoHS China
|
Declaração RoHS China
|
|
Divulgação Ambiental
|
Perfil ambiental do produto
|
|
Perfil de Circularidade
|
Não são necessárias operações de reciclagem específicas
|
|
WEEE
|
No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.
|
|
Presença de halogéneo
|
Produto sem halogéneo
|
Garantia contratual
|
|