Schneider-Electric DSA
 
04018 Imagem Schneider electric
04018
LINERGY FM 4P DIS.BLOCK 160A 12M 27HOLES
Schneider Electric
Características
Principal
Alcance Linergy
Nome do produto Linergy FM
Grau de proteção IP IPxx B
Tipo de produto ou componente Device feeder
Compatibilidade do produto Armário Spacial
Complementar
Suporte de montagem Placa ranhuras pt posteriores
Calha DIN
Placa Simples posteriores
Dispositivo instalado Dispositivo modular
Identificação de polos 3P + N
[Ue] tensão estipulada de funcionamento nominal 690 V CA
[Ui] Tensão estipulada de Isolamento 750 V CA 50/60 Hz
[Uimp] Tensão de resistência aos choques 8 kV
[Ie] corrente estipulada de funcionamento 160 A
[Ipk] valor de crista da corrente nominal admissível 20 kA
I²t na activação 6700000 A².s
Ligações - terminais Alimentação borne sem solda50 mm²
Alimentação barras flexíveis, 20 x 3 mm
Distribuição faixas de terminais de ligação rápida fase) , 6 x 4…10 mm² flexível)
Distribuição faixas de terminais de ligação rápida fase) , 6 x 4…10 mm² rígido)
Distribuição faixas de terminais de ligação rápida neutro) , 6 x 4…10 mm² flexível)
Distribuição faixas de terminais de ligação rápida neutro) , 6 x 4…10 mm² rígido)
Número total de módulos de 18 mm 12
Peso do Produto 0,92 kg
Cor Cinza antracite RAL 7016)
Ambiente
Normas IEC 61439-1, dentro do Prisma
IEC 61439-2, dentro do Prisma
IEC 60947-7-1
Certificações do produto ASEFA
Sustentabilidade da oferta
Situação da oferta sustentável Produto Green Premium
Regulamento REACh
print Declaração REACh
REACh sem SVHC Sim
Diretiva RoHS da UE Conforme
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
Perfil de Circularidade Não são necessárias operações de reciclagem específicas
WEEE No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.
Presença de halogéneo Produto sem halogéneo
Garantia contratual
Garantia 18 months