Schneider-Electric DSA
 
04024 Imagem Schneider electric
04024
4P CONN.LIN.BS STAGE BB/LIN.FM D.BLK200A
Schneider Electric
Características
Principal
Alcance Linergy
Nome do produto Linergy FM
Tipo de produto ou componente Conexão
Complementar
Ligação de dispositivo na caixa Linergy FM bloco de distribuição
Linergy BS barramentos
Identificação de polos 4P
Installation description Caminho de cabos do quadro - largura 300 mm
Calha de armário de fixação ao solo - largura 300 mm
Calha para armário de montagem mural - largura 300 mm
[Ie] corrente estipulada de funcionamento 200 A
Quantidade por conjunto Conjunto de 1
Peso do Produto 2,02 kg
Cor Cinza antracite RAL 7016)
Ambiente
Normas IEC 61439-1, dentro do Prisma
IEC 61439-2, dentro do Prisma
Certificações do produto ASEFA
Sustentabilidade da oferta
Situação da oferta sustentável Produto Green Premium
Regulamento REACh
print Declaração REACh
REACh sem SVHC Sim
Diretiva RoHS da UE Conforme
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
Perfil de Circularidade Não são necessárias operações de reciclagem específicas
WEEE No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.
Presença de halogéneo Produto com componentes de plástico sem halogéneo
Garantia contratual
Garantia 18 months