Schneider-Electric DSA
 
04033 Imagem Schneider electric
04033
LINERGY DP 3P D.BLK/COMPACT 250A 27HOLES
Schneider Electric
Características
Principal
Alcance Linergy
Nome do produto Linergy DP
Grau de proteção IP IPxx B
Tipo de produto ou componente Bloco de distribuição
Categoria de Acessórios / peças separadas Acessório de distribuição de corrente
Compatibilidade do produto Armário Spacial
Complementar
Suporte de montagem Prisma placa de montagem
Calha DIN
Dispositivo instalado Easypact fixo CVS100...160 sem alavanca - Horizontal instalação
Easypact fixo CVS250 sem alavanca - Horizontal instalação
Easypact fixo CVS100...160 sem manípulo rotativo frontal directo - Horizontal instalação
Easypact fixo CVS250 sem manípulo rotativo frontal directo - Horizontal instalação
Easypact fixo CVS100...160 com alavanca - Horizontal instalação
Easypact fixo CVS250 com alavanca - Horizontal instalação
Easypact fixo CVS100...160 com manípulo rotativo frontal directo - Horizontal instalação
Easypact fixo CVS250 com manípulo rotativo frontal directo - Horizontal instalação
Easypact fixo CVS100...160 sem alavanca - Vertical instalação
Easypact fixo CVS250 sem alavanca - Vertical instalação
Easypact fixo CVS100...160 sem manípulo rotativo frontal directo - Vertical instalação
Easypact fixo CVS250 sem manípulo rotativo frontal directo - Vertical instalação
Easypact fixo CVS100...160 com alavanca - Vertical instalação
Easypact fixo CVS250 com alavanca - Vertical instalação
Easypact fixo CVS100...160 com manípulo rotativo frontal directo - Vertical instalação
Easypact fixo CVS250 com manípulo rotativo frontal directo - Vertical instalação
Compact fixo INS250 manípulo rotativo frontal directo - Horizontal instalação
Compact fixo INS250 manípulo rotativo frontal directo - Vertical instalação
Compact fixo INS250 alça lateral, - Vertical instalação
Compact fixo INV100 manípulo rotativo frontal directo - Horizontal instalação
Compact fixo INV250 manípulo rotativo frontal directo - Horizontal instalação
Compact fixo INV250 alça lateral, - Vertical instalação
Compact fixo INV250 manípulo rotativo frontal directo - Vertical instalação
Compact fixo amperímetro e NSX100 ... 250 sem alavanca - Horizontal instalação
Compact fixo NSX100...160 sem alavanca - Horizontal instalação
Compact fixo NSX250 sem alavanca - Horizontal instalação
Compact fixo NSX250 com alavanca - Horizontal instalação
Compact fixo NSX100...160 com alavanca - Horizontal instalação
Compact fixo NSX100...160 sem manípulo rotativo frontal directo - Horizontal instalação
Compact fixo NSX250 sem manípulo rotativo frontal directo - Horizontal instalação
Compact fixo NSX100...160 com manípulo rotativo frontal directo - Horizontal instalação
Compact fixo NSX250 com manípulo rotativo frontal directo - Horizontal instalação
Compact fixo NSX100...160 sem mecanismo de motor - Horizontal instalação
Compact fixo NSX250 sem mecanismo de motor - Horizontal instalação
Compact ligação NSX100...160 sem alavanca - Horizontal instalação
Compact ligação NSX250 sem alavanca - Horizontal instalação
Compact fixo NSX100...160 sem alavanca - Vertical instalação
Compact fixo NSX250 sem alavanca - Vertical instalação
Compact fixo NSX100...160 com alavanca - Vertical instalação
Compact fixo NSX250 com alavanca - Vertical instalação
Compact fixo NSX100...160 sem manípulo rotativo frontal directo - Vertical instalação
Compact fixo NSX250 sem manípulo rotativo frontal directo - Vertical instalação
Compact fixo NSX100...160 com manípulo rotativo frontal directo - Vertical instalação
Compact fixo NSX250 com manípulo rotativo frontal directo - Vertical instalação
Compact fixo INV100 manípulo rotativo frontal directo - Vertical instalação
Compact fixo INV200 manípulo rotativo frontal directo - Vertical instalação
Compact fixo INV160 manípulo rotativo frontal directo - Horizontal instalação
Compact fixo INV160 manípulo rotativo frontal directo - Vertical instalação
Compact fixo INV200 manípulo rotativo frontal directo - Horizontal instalação
Identificação de polos 3P
[Ue] tensão estipulada de funcionamento nominal 690 V CA
[Ui] Tensão estipulada de Isolamento 750 V CA
[Uimp] Tensão de resistência aos choques 8 kV
[Ie] corrente estipulada de funcionamento 250 A
[Icw] corrente de curta duração admissível estipulada 8,5 kA para 1 s
[Ipk] valor de crista da corrente nominal admissível 30 kA
I²t na activação 72250000 A².s
Ligações - terminais Alimentação terminal120 mm²
Distribuição terminal de mola fase) , 6 x 4…10 mm² flexível)
Distribuição terminal de mola fase) , 3 x 6…16 mm² flexível)
Distribuição terminal de mola fase) , 6 x 4…10 mm² rígido)
Distribuição terminal de mola fase) , 3 x 6…16 mm² rígido)
Altura 105 mm
Largura 138 mm
Profundidade 63 mm
Peso do Produto 0,74 kg
Ambiente
Graus de poluição 3
Categoria de sobretensão III
Resistência a fios incandescentes 960 °Cem conformidade com IEC 60695-2-11
Normas IEC 61439-2
IEC 61439-1
Certificações do produto ASEFA
Temperatura do ar ambiente para a operação -25…55 °C
Sustentabilidade da oferta
Situação da oferta sustentável Produto Green Premium
Regulamento REACh
print Declaração REACh
REACh sem SVHC Sim
Diretiva RoHS da UE Conforme
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
Perfil de Circularidade Não são necessárias operações de reciclagem específicas
WEEE No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.
Presença de halogéneo Produto sem halogéneo
Garantia contratual
Garantia 18 months