Schneider-Electric DSA
 
04040 Imagem Schneider electric
04040
Linergy DX 4P distribution block 63A - 4 modules - 24 holes quick connection top
Schneider Electric
Características
Principal
Alcance Linergy
Nome do produto Linergy DX
Grau de proteção IP IPxx B
Tipo de produto ou componente Bloco de distribuição
Compatibilidade do produto Armário Spacial
Complementar
Localização da ligação Parte superior
Suporte de montagem Calha DIN
Identificação de polos 4P
[Ue] tensão estipulada de funcionamento nominal 440 V CA
[Ui] Tensão estipulada de Isolamento 500 V CA
[Uimp] Tensão de resistência aos choques 6 kV
[Ie] corrente estipulada de funcionamento 63 A a 40 °C
Ligações - terminais Alimentação terminal tipo túnel16 mm² flexível)
Alimentação terminal tipo túnel25 mm² rígido)
Distribuição terminal de mola fase) , 12 x 2,5…6 mm² flexível)
Distribuição terminal de mola fase) , 12 x 2,5…6 mm² rígido)
Distribuição terminal de mola neutro) , 12 x 2,5…6 mm² flexível)
Distribuição terminal de mola neutro) , 12 x 2,5…6 mm² rígido)
Número total de módulos de 18 mm 4
Peso do Produto 0,29 kg
Ambiente
Graus de poluição 3
Resistência a fios incandescentes 960 °Cem conformidade com IEC 60695-2-11
Normas IEC 60947-7-1
IEC 61439-2
IEC 61439-1
Certificações do produto ASEFA
Sustentabilidade da oferta
Regulamento REACh
print Declaração REACh
REACh sem SVHC Sim
Diretiva RoHS da UE Conforme
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
WEEE No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.
Garantia contratual
Garantia 18 months