|
|
|
|
|
04045
LINERGY DX 4P DIST.BLOCK 125A 6M 52HOLES
|
|
|
|
Principal
|
Alcance
|
Linergy
|
|
Nome do produto
|
Linergy DX
|
|
Grau de proteção IP
|
IPxx B
|
|
Tipo de produto ou componente
|
Bloco de distribuição
|
|
Categoria de Acessórios / peças separadas
|
Acessório de distribuição de corrente
|
|
Compatibilidade do produto
|
Armário Spacial
|
Complementar
|
Suporte de montagem
|
Calha DIN
|
|
Dispositivo instalado
|
Acti 9 fixo C120 com alavanca
Acti 9 fixo C120 sem alavanca
Acti 9 fixo iC120 com alavanca
Acti 9 fixo iC120 sem alavanca
Compact fixo INS40 manípulo rotativo frontal directo - Vertical instalação
Compact fixo INS63 manípulo rotativo frontal directo - Vertical instalação
Compact fixo INS100 manípulo rotativo frontal directo - Vertical instalação
Compact fixo INS125 manípulo rotativo frontal directo - Vertical instalação
Compact fixo INS160 manípulo rotativo frontal directo - Vertical instalação
Multi 9 fixo NG125 com alavanca
Multi 9 fixo NG125 sem alavanca
Multi 9 fixo NG125 NA alavanca
Compact fixo NG160 com alavanca
Compact fixo NG160 sem alavanca
Compact fixo NG160 NA sem alavanca
Compact fixo NSXm sem alavanca - Vertical instalação
Compact fixo NSXm com alavanca - Vertical instalação
|
|
Identificação de polos
|
4P
|
|
[Ue] tensão estipulada de funcionamento nominal
|
690 V CA
|
|
[Ui] Tensão estipulada de Isolamento
|
750 V CA
|
|
[Uimp] Tensão de resistência aos choques
|
8 kV
|
|
[Ie] corrente estipulada de funcionamento
|
125 A
|
|
[Icw] corrente de curta duração admissível estipulada
|
4,5 kA para 1 s
|
|
[Ipk] valor de crista da corrente nominal admissível
|
20 kA
|
|
I²t na activação
|
20250000 A².s
|
|
Ligações - terminais
|
Alimentação terminal tipo túnel35 mm² rígido)
Alimentação terminal tipo túnel35 mm² flexível)
Distribuição terminal de mola, 2 x 4…10 mm² flexível)
Distribuição terminal de mola, 2 x 4…10 mm² rígido)
Distribuição terminal de mola, 3 x 2,5…6 mm² flexível)
Distribuição terminal de mola, 3 x 2,5…6 mm² rígido)
Distribuição terminal de mola, 7 x 1,5…4 mm² flexível)
Distribuição terminal de mola, 7 x 1,5…4 mm² rígido)
Distribuição terminal tipo túnel, 1 x 4…16 mm² flexível)
Distribuição terminal tipo túnel, 1 x 4…25 mm² rígido)
|
|
Número total de módulos de 18 mm
|
6
|
|
Peso do Produto
|
0,5 kg
|
|
Cor
|
Cinza antracite RAL 7016)
|
Ambiente
|
Graus de poluição
|
3
|
|
Resistência a fios incandescentes
|
960 °Cem conformidade com IEC 60695-2-11
|
|
Normas
|
IEC 60947-7-1
IEC 61439-2
IEC 61439-1
|
|
Certificações do produto
|
ASEFA
|
Sustentabilidade da oferta
|
Situação da oferta sustentável
|
Produto Green Premium
|
|
Regulamento REACh
|
Declaração REACh
|
|
REACh sem SVHC
|
Sim
|
|
Diretiva RoHS da UE
|
Conforme Declaração RoHS da EU
|
|
Sem metais pesados tóxicos
|
Sim
|
|
Sem mercúrio
|
Sim
|
|
Informações das isenções RoHS
|
Sim
|
|
Regulamento RoHS China
|
Declaração RoHS China
|
|
Divulgação Ambiental
|
Perfil ambiental do produto
|
|
Perfil de Circularidade
|
Não são necessárias operações de reciclagem específicas
|
|
WEEE
|
No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.
|
Garantia contratual
|
|