Schneider-Electric DSA
 
04046 Imagem Schneider electric
04046
LINERGY DX 4P D.BLK/NG160 160A 6M 52HOLE
Schneider Electric
Características
Principal
Alcance Linergy
Nome do produto Linergy DX
Grau de proteção IP IPxx B
Tipo de produto ou componente Bloco de distribuição
Categoria de Acessórios / peças separadas Acessório de distribuição de corrente
Compatibilidade do produto Armário Spacial
Equipamento fornecido Etiquetas adesivas para identificação de fase
Etiqueta de identificação
Ligação flexível pré-fabricada
Condição de utilização Additional connector INS40...160 a encomendar separadamente)
Complementar
Suporte de montagem Calha DIN
Dispositivo instalado Acti 9 fixo C120 com alavanca
Acti 9 fixo C120 sem alavanca
Acti 9 fixo iC120 com alavanca
Acti 9 fixo iC120 sem alavanca
Compact fixo INS40 manípulo rotativo frontal directo - Vertical instalação
Compact fixo INS63 manípulo rotativo frontal directo - Vertical instalação
Compact fixo INS100 manípulo rotativo frontal directo - Vertical instalação
Compact fixo INS125 manípulo rotativo frontal directo - Vertical instalação
Compact fixo INS160 manípulo rotativo frontal directo - Vertical instalação
Multi 9 fixo NG125 com alavanca
Multi 9 fixo NG125 sem alavanca
Multi 9 fixo NG125 NA alavanca
Compact fixo NG160 com alavanca
Compact fixo NG160 sem alavanca
Compact fixo NG160 NA sem alavanca
Compact fixo NSXm sem alavanca - Vertical instalação
Compact fixo NSXm com alavanca - Vertical instalação
Identificação de polos 4P
[Ue] tensão estipulada de funcionamento nominal 690 V CA
[Ui] Tensão estipulada de Isolamento 750 V CA
[Uimp] Tensão de resistência aos choques 8 kV
[Ie] corrente estipulada de funcionamento 160 A
[Icw] corrente de curta duração admissível estipulada 4,5 kA para 1 s
[Ipk] valor de crista da corrente nominal admissível 20 kA
I²t na activação 20250000 A².s
Ligações - terminais Distribuição terminal de mola, 2 x 4…10 mm² flexível)
Distribuição terminal de mola, 2 x 4…10 mm² rígido)
Distribuição terminal de mola, 3 x 2,5…6 mm² flexível)
Distribuição terminal de mola, 3 x 2,5…6 mm² rígido)
Distribuição terminal de mola, 7 x 1,5…4 mm² flexível)
Distribuição terminal de mola, 7 x 1,5…4 mm² rígido)
Distribuição terminal tipo túnel, 1 x 4…16 mm² flexível)
Distribuição terminal tipo túnel, 1 x 4…25 mm² rígido)
Alimentação cable with ferrule
Número total de módulos de 18 mm 6
Peso do Produto 1,28 kg
Cor Cinza antracite RAL 7016)
Ambiente
Graus de poluição 3
Resistência a fios incandescentes 960 °Cem conformidade com IEC 60695-2-11
Normas IEC 60947-7-1
IEC 61439-2
IEC 61439-1
Certificações do produto ASEFA
Sustentabilidade da oferta
Situação da oferta sustentável Produto Green Premium
Regulamento REACh
print Declaração REACh
REACh sem SVHC Sim
Diretiva RoHS da UE Conforme
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
Perfil de Circularidade Não são necessárias operações de reciclagem específicas
WEEE No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.
Garantia contratual
Garantia 18 months