Schneider-Electric DSA
 
04047 Imagem Schneider electric
04047
4 CONN.NG125/LINERGY DX DIST.BLOCK 125A
Schneider Electric
Características
Principal
Alcance Linergy
Nome do produto Linergy DX
Tipo de produto ou componente Conexão flexível
Categoria de Acessórios / peças separadas Acessório de distribuição de corrente
Compatibilidade do produto NG125
Complementar
Ligação de dispositivo na caixa Linergy DX bloco de distribuição
Installation description Calha de armário de fixação ao solo - largura 300 mm
Calha para armário de montagem mural - largura 300 mm
Quadro - largura 650 mm
Coluna autónoma - largura 600 mm
Coluna montada na parede - largura 600 mm
Quadro - largura 800 mm
Caixa Pacote - largura 555 mm
Caixa Pacote - largura 600 mm
Dispositivo instalado Multi 9 fixo NG125 sem alavanca
Multi 9 fixo NG125 com alavanca
Compact fixo INS40 manípulo rotativo frontal directo Vertical instalação
Compact fixo INS63 manípulo rotativo frontal directo Vertical instalação
Compact fixo INS100 manípulo rotativo frontal directo Vertical instalação
Compact fixo INS125 manípulo rotativo frontal directo Vertical instalação
Compact fixo INS160 manípulo rotativo frontal directo Vertical instalação
Acti 9 fixo iC120 com alavanca
Acti 9 fixo iC120 sem alavanca
Multi 9 fixo NG125 NA alavanca
Compact fixo NG160 NA sem alavanca
Acti 9 fixo C120 com alavanca
Acti 9 fixo C120 sem alavanca
Compact fixo NG160 com alavanca
Compact fixo NG160 sem alavanca
Compact fixo NSXm sem alavanca Vertical instalação
Compact fixo NSXm com alavanca Vertical instalação
Condição de utilização Additional connector INS40...160 a encomendar separadamente)
[Ie] corrente estipulada de funcionamento 125 A
Quantidade por conjunto Conjunto de 4
Comprimento 240 mm
Peso do Produto 0,52 kg
Ambiente
Normas IEC 61439-2
IEC 61439-1
Certificações do produto ASEFA
Sustentabilidade da oferta
Situação da oferta sustentável Produto Green Premium
Regulamento REACh
print Declaração REACh
REACh sem SVHC Sim
Diretiva RoHS da UE Conforme
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
Perfil de Circularidade Não são necessárias operações de reciclagem específicas
WEEE No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.
Presença de halogéneo Produto com componentes de plástico sem halogéneo
Garantia contratual
Garantia 18 months