|
Suporte de montagem
|
Prisma vertical
Placa Simples posteriores
|
|
Modo de montagem
|
Horizontal
Vertical
|
|
Identificação de polos
|
4P
|
|
[Ue] tensão estipulada de funcionamento nominal
|
440 V CA
|
|
[Ui] Tensão estipulada de Isolamento
|
750 V CA
|
|
[Uimp] Tensão de resistência aos choques
|
8 kV
|
|
[Ie] corrente estipulada de funcionamento
|
160 A
|
|
[Icw] corrente de curta duração admissível estipulada
|
10 kA para 1 s
|
|
[Ipk] valor de crista da corrente nominal admissível
|
30 kA
|
|
I²t na activação
|
100000000 A².s
|
|
Secção do barramento
|
15 x 5 mm
|
|
Ligações - terminais
|
Alimentação borne sem solda50 mm²
Alimentação barras flexíveis, 20 x 2 mm
Distribuição M6 buracos fase) , 13 x 1…50 mm²
|
|
Altura
|
235 mm
|
|
Largura
|
470 mm
|
|
Profundidade
|
115 mm
|
|
Peso do Produto
|
2,72 kg
|