Schneider-Electric DSA
 
04053 Imagem Schneider electric
04053
LINERGY BS 4P MULTISTAGE BB 250A 52HOLES
Schneider Electric
Características
Principal
Alcance Linergy
Nome do produto Linergy BS
Grau de proteção IP IPxx B
Tipo de produto ou componente Bloco de distribuição
Compatibilidade do produto Armário Spacial
Complementar
Suporte de montagem Placa Simples posteriores
Prisma vertical
Modo de montagem Horizontal
Vertical
Identificação de polos 4P
[Ue] tensão estipulada de funcionamento nominal 440 V CA
[Ui] Tensão estipulada de Isolamento 750 V CA
[Uimp] Tensão de resistência aos choques 8 kV
[Ie] corrente estipulada de funcionamento 250 A
[Icw] corrente de curta duração admissível estipulada 13 kA para 1 s
[Ipk] valor de crista da corrente nominal admissível 30 kA
I²t na activação 169000000 A².s
Secção do barramento 20 x 5 mm
Ligações - terminais Alimentação borne sem solda50 mm²
Alimentação barras flexíveis, 20 x 3 mm
Distribuição M6 buracos fase) , 13 x 1…50 mm²
Altura 235 mm
Largura 470 mm
Profundidade 115 mm
Peso do Produto 3,2 kg
Ambiente
Normas IEC 61439-2
EN/IEC 61439-1
Certificações do produto ASEFA
Sustentabilidade da oferta
Situação da oferta sustentável Produto Green Premium
Regulamento REACh
print Declaração REACh
REACh sem SVHC Sim
Diretiva RoHS da UE Conforme
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
Perfil de Circularidade Não são necessárias operações de reciclagem específicas
WEEE No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.
Garantia contratual
Garantia 18 months