Schneider-Electric DSA
 
04060 Imagem Schneider electric
04060
BLOC ALIMENTATION NSX/CVS/INS/INV 250
Schneider Electric
Características
Principal
Alcance Linergy
Nome do produto Linergy BW
Grau de proteção IP IPxx B
Tipo de produto ou componente Bloco de fonte de alimentação
Categoria de Acessórios / peças separadas Acessório de distribuição de corrente
Equipamento fornecido Com ligação
Complementar
Ligação de dispositivo na caixa Linergy BW barramentos
Identificação de polos 4P
Installation description Quadro - largura 650 mm
Coluna autónoma - largura 600 mm
Coluna montada na parede - largura 600 mm
Coluna autónoma - largura 850 mm
Caixa Pacote - largura 600 mm
Armário de fixação ao solo + calha - largura 600 + 300 mm
Invólucro de montagem mural + calha - largura 600 + 300 mm
Dispositivo instalado Compact fixo NSX100...160 com alavanca Horizontal instalação
Compact fixo NSX250 com alavanca Horizontal instalação
Compact fixo INS250 manípulo rotativo frontal directo Horizontal instalação
Compact fixo INS250 manípulo rotativo frontal directo Vertical instalação
Easypact fixo CVS100...160 sem alavanca Horizontal instalação
Easypact fixo CVS250 sem alavanca Horizontal instalação
Compact fixo INV250 manípulo rotativo frontal directo Horizontal instalação
Compact fixo INV100 manípulo rotativo frontal directo Horizontal instalação
Compact fixo INV250 manípulo rotativo frontal directo Vertical instalação
Compact ligação NSX100...160 sem alavanca Horizontal instalação
Compact ligação NSX250 sem alavanca Horizontal instalação
Compact fixo NSX100...160 sem alavanca Horizontal instalação
Compact fixo NSX250 sem alavanca Horizontal instalação
Compact fixo NSX100...160 sem manípulo rotativo frontal directo Horizontal instalação
Compact fixo NSX250 sem manípulo rotativo frontal directo Horizontal instalação
Compact fixo amperímetro e NSX100 ... 250 sem alavanca Horizontal instalação
Easypact fixo CVS100...160 com alavanca Horizontal instalação
Easypact fixo CVS250 com alavanca Horizontal instalação
Compact fixo NSX100...160 com manípulo rotativo frontal directo Horizontal instalação
Compact fixo NSX250 com manípulo rotativo frontal directo Horizontal instalação
Compact fixo INV100 manípulo rotativo frontal directo Vertical instalação
Compact fixo INV250 alça lateral, Vertical instalação
Compact fixo NSX100...160 sem mecanismo de motor Horizontal instalação
Compact fixo NSX250 sem mecanismo de motor Horizontal instalação
Compact fixo INS250 alça lateral, Vertical instalação
Compact fixo INV200 manípulo rotativo frontal directo Vertical instalação
Compact fixo INV160 manípulo rotativo frontal directo Horizontal instalação
Compact fixo INV160 manípulo rotativo frontal directo Vertical instalação
Compact fixo INV200 manípulo rotativo frontal directo Horizontal instalação
[Ie] corrente estipulada de funcionamento 250 A
Quantidade por conjunto Conjunto de 1
Peso do Produto 1,18 kg
Ambiente
Normas IEC 61439-1, dentro do Prisma
IEC 61439-2, dentro do Prisma
Certificações do produto ASEFA
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
Perfil de Circularidade Não são necessárias operações de reciclagem específicas
Garantia contratual
Garantia 18 months