|
|
|
|
|
04121
LINERGY BW 4P INSULATED B.BAR 160A L1000
|
|
|
|
Principal
|
Alcance
|
Linergy
|
|
Product name
|
Prisma G invólucro
Prisma P invólucro
|
|
Grau de Proteção IP
|
IPxx B
|
|
Tipo de produto ou componente
|
Barramento
|
|
Descrição do barramento
|
Barra isolada
|
|
Equipamento fornecido
|
Tampa de encaixe
|
|
Quantidade por conjunto
|
Conjunto de 1
|
Complementar
|
Identificação de polos
|
4P
|
|
Direção da instalaçao
|
Vertical, posição de funcionamento: posterior
|
|
Installation description
|
Cubicle - width 650 mm
Floor-standing enclosure - width 600 mm
Wall-mounted enclosure - width 600 mm
Calha de armário de fixação ao solo - largura 300 mm
Calha para armário de montagem mural - largura 300 mm
Caixa Pacote
|
|
[Ui] Tensão estipulada de Isolamento
|
750 V
|
|
[Uimp] Tensão de resistência aos choques
|
8 kV
|
|
[Ie] corrente estipulada de funcionamento
|
160 A
|
|
[Icw] corrente de curta duração admissível estipulada
|
10 kA 1 s)
|
|
[Ipk] valor de crista da corrente nominal admissível
|
30 kA
|
|
I²t na activação
|
100000 kA².s
|
|
Corrente admissível
|
160 A
|
|
Comprimento
|
1000 mm
|
|
Peso do Produto
|
3,98 kg
|
|
Tipo de ligação de barramento
|
Furo com rosca M6
|
|
Passo de Conexão
|
Ligação a cada 25 milímetros
|
Ambiente
|
Normas
|
IEC 61439-1
IEC 61439-2
|
|
Certificações do produto
|
ASEFA
|
|
Robustez mecânica
|
Seismic tests structure reinforcement - 2.5Gem conformidade com IEC 60068-2-57
|
Unidades de embalagem
|
Unidade de pacote tipo 1
|
PCE
|
|
Numero de unidades por emb.
|
1
|
|
Peso da embalagem (Lbs)
|
3,980 kg
|
|
Pacote 1 Altura
|
0,450 dm
|
|
Pacote 1 largura
|
1,300 dm
|
|
Pacote 1 Comprimento
|
11,250 dm
|
|
Unidade de pacote tipo 2
|
P12
|
|
Número de unidades no pacote 2
|
48
|
|
Peso do pacote 2
|
191,04 kg
|
|
Pacote 2 Altura
|
80 cm
|
|
Largura do pacote 2
|
80 cm
|
|
Comprimento do pacote 2
|
120 cm
|
Sustentabilidade da oferta
|
Situação da oferta sustentável
|
Produto Green Premium
|
|
Regulamento REACh
|
Declaração REACh
|
|
Diretiva RoHS da UE
|
Conforme Declaração RoHS da EU
|
|
Sem mercúrio
|
Sim
|
|
Informações das isenções RoHS
|
Sim
|
|
Regulamento RoHS China
|
Declaração RoHS China
|
|
Divulgação Ambiental
|
Perfil ambiental do produto
|
|
WEEE
|
No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.
|
|
Presença de halogéneo
|
Produto sem halogéneo
|
Garantia contratual
|
|