Schneider-Electric DSA
 
04122 Imagem Schneider electric
04122
LINERGY BW 4P INSULATED B.BAR 250A L1000
Schneider Electric
Características
Principal
Alcance Linergy
Product name Prisma G invólucro
Prisma P invólucro
Grau de Proteção IP IPxx B
Tipo de produto ou componente Barramento
Descrição do barramento Barra isolada
Quantidade por conjunto Conjunto de 1
Complementar
Identificação de polos 4P
Installation description Cubicle - width 650 mm
Floor-standing enclosure - width 600 mm
Wall-mounted enclosure - width 600 mm
[Ui] Tensão estipulada de Isolamento 750 V
[Uimp] Tensão de resistência aos choques 8 kV
[Ie] corrente estipulada de funcionamento 250 A
[Icw] corrente de curta duração admissível estipulada 13 kA 1 s)
[Ipk] valor de crista da corrente nominal admissível 30 kA
I²t na activação 169000 kA².s
Corrente admissível 250 A
Comprimento 1000 mm
Peso do Produto 4,68 kg
Tipo de ligação de barramento Furo com rosca M6
Passo de Conexão Ligação a cada 25 milímetros
Ambiente
Normas IEC 61439-1
IEC 61439-2
Certificações do produto ASEFA
Robustez mecânica Seismic tests structure reinforcement - 2.5Gem conformidade com IEC 60068-2-57
Unidades de embalagem
Unidade de pacote tipo 1 PCE
Numero de unidades por emb. 1
Peso da embalagem (Lbs) 4,680 kg
Pacote 1 Altura 0,450 dm
Pacote 1 largura 1,300 dm
Pacote 1 Comprimento 11,250 dm
Unidade de pacote tipo 2 P12
Número de unidades no pacote 2 48
Peso do pacote 2 224,64 kg
Pacote 2 Altura 80 cm
Largura do pacote 2 80 cm
Comprimento do pacote 2 120 cm
Sustentabilidade da oferta
Situação da oferta sustentável Produto Green Premium
Regulamento REACh
print Declaração REACh
Diretiva RoHS da UE Conforme
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
WEEE No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.
Presença de halogéneo Produto sem halogéneo
Garantia contratual
Garantia 24 meses