Schneider-Electric DSA
 
04146 Imagem Schneider electric
04146
CU CONNECTIONS 160A 4P W250 WITH 45² FERRULE+45° ANGLE LUG
Schneider Electric
Características
Principal
Alcance Linergy
Nome do produto Linergy BW
Tipo de produto ou componente Conexão
Product name Prisma P invólucro
Prisma G invólucro
Linergy BW barramento
Equipamento fornecido Com ligação
Normas IEC 61439-1, dentro do Prisma
IEC 61439-2, dentro do Prisma
Certificações do produto ASEFA
Complementar
Ligação de dispositivo na caixa Linergy BS barramentos
Identificação de polos 4P
Installation description Floor-standing enclosure - width 600 mm
Wall-mounted enclosure - width 600 mm
Floor-standing enclosure - width 850 mm
Caixa Pacote - largura 550 mm
Quadro - largura 600 mm
Dispositivo instalado Multi 9NG125
ComPact: NG160
ComPact: INS160
[Ie] corrente estipulada de funcionamento 160 A
Comprimento 250 mm
Peso do Produto 0,6 kg
Quantidade por conjunto Conjunto de 4
Unidades de embalagem
Unidade de pacote tipo 1 PCE
Numero de unidades por emb. 1
Peso da embalagem (Lbs) 0,600 kg
Pacote 1 Altura 0,200 dm
Pacote 1 largura 1,000 dm
Pacote 1 Comprimento 3,000 dm
Unidade de pacote tipo 2 S02
Número de unidades no pacote 2 20
Peso do pacote 2 12,46 kg
Pacote 2 Altura 15 cm
Largura do pacote 2 30 cm
Comprimento do pacote 2 40 cm
Unidade de pacote tipo 3 P12
Número de unidades no pacote 3 40
Pacote 3 Peso 24 kg
Pacote 3 Altura 30 cm
Largura do pacote 3 80 cm
Pacote 3 Comprimento 120 cm
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
Presença de halogéneo Produto com componentes de plástico sem halogéneo
Garantia contratual
Garantia 24 meses