Schneider-Electric DSA
 
04150 Imagem Schneider electric
04150
8 IPXXB COVERS/ LINERGY BW INSULATED BB
Schneider Electric
Características
Principal
Alcance Linergy
Tipo de produto ou componente Tampa protetora
Destino do produto Barramento
Categoria de Acessórios / peças separadas Acessório de ligação
Complementar
Product name Prisma P invólucro
Prisma G invólucro
Linergy BW barramento
Modo de montagem Encaixado
Secção do cabo 10…25 mm²
Installation description Quadro
Coluna autónoma
Wall-mounted enclosure
Caixa Pacote
Quantidade por conjunto Conjunto de 8
Peso do Produto 0,12 kg
Ambiente
Grau de Proteção IP IPxx B
Unidades de embalagem
Unidade de pacote tipo 1 PCE
Numero de unidades por emb. 1
Peso da embalagem (Lbs) 0,120 kg
Pacote 1 Altura 3,000 cm
Pacote 1 largura 15,000 cm
Pacote 1 Comprimento 39,000 cm
Unidade de pacote tipo 2 S04
Número de unidades no pacote 2 70
Peso do pacote 2 9,63 kg
Pacote 2 Altura 30 cm
Largura do pacote 2 40 cm
Comprimento do pacote 2 60 cm