Schneider-Electric DSA
 
04152 Imagem Schneider electric
04152
12 TERMINALS 1X16² FOR LINERGY BW BBAR
Schneider Electric
Características
Principal
Alcance Linergy
Tipo de produto ou componente Unidade de derivação
Destino do produto Barramento
Categoria de Acessórios / peças separadas Acessório de ligação
Complementar
Product name Prisma P invólucro
Prisma G invólucro
Linergy BW barramento
Installation description Quadro
Coluna autónoma
Wall-mounted enclosure
Caixa Pacote
Ligações - terminais 1 terminal de mola 16 mm²
Quantidade por conjunto Conjunto de 12
Peso do Produto 0,32 kg
Unidades de embalagem
Unidade de pacote tipo 1 PCE
Numero de unidades por emb. 1
Peso da embalagem (Lbs) 0,320 kg
Pacote 1 Altura 0,400 dm
Pacote 1 largura 0,500 dm
Pacote 1 Comprimento 2,350 dm
Unidade de pacote tipo 2 BB1
Número de unidades no pacote 2 10
Peso do pacote 2 3,25 kg
Pacote 2 Altura 7,1 cm
Largura do pacote 2 23 cm
Comprimento do pacote 2 25,4 cm
Unidade de pacote tipo 3 P06
Número de unidades no pacote 3 360
Pacote 3 Peso 236,16 kg
Pacote 3 Altura 53 cm
Largura do pacote 3 80 cm
Pacote 3 Comprimento 60 cm
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
Presença de halogéneo Produto sem halogéneo
Garantia contratual
Garantia 18 months