Schneider-Electric DSA
 
04155 Imagem Schneider electric
04155
ADDITIONAL BLK 2X35² 3P/ LINERGY DP 250A
Schneider Electric
Características
Principal
Alcance Linergy
Tipo de produto ou componente Bloco de distribuição
Categoria de Acessórios / peças separadas Acessório de ligação
Complementar
Product name Prisma P invólucro
Prisma G invólucro
Linergy DP bloco de distribuição
Secção do cabo 35 mm²
Identificação de polos 3P
Installation description Quadro
Coluna autónoma
Wall-mounted enclosure
[Ie] corrente estipulada de funcionamento 250 A a 40 °C
Ligações - terminais 1 terminal de parafuso 35 mm²
Quantidade por conjunto Conjunto de 3
Peso do Produto 0,235 kg
Ambiente
Grau de Proteção IP IPxx B
Unidades de embalagem
Unidade de pacote tipo 1 PCE
Numero de unidades por emb. 1
Peso da embalagem (Lbs) 0,235 kg
Pacote 1 Altura 0,600 dm
Pacote 1 largura 0,800 dm
Pacote 1 Comprimento 1,450 dm
Unidade de pacote tipo 2 S02
Número de unidades no pacote 2 12
Peso do pacote 2 3,281 kg
Pacote 2 Altura 15 cm
Largura do pacote 2 30 cm
Comprimento do pacote 2 40 cm
Unidade de pacote tipo 3 P12
Número de unidades no pacote 3 96
Pacote 3 Peso 26,24 kg
Pacote 3 Altura 80 cm
Largura do pacote 3 80 cm
Pacote 3 Comprimento 120 cm
Sustentabilidade da oferta
Situação da oferta sustentável Produto Green Premium
Regulamento REACh
print Declaração REACh
REACh sem SVHC Sim
Diretiva RoHS da UE Conforme
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
WEEE No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.
Garantia contratual
Garantia 18 months