|
|
|
|
|
04158
20 SCREWS 8.8 CLASS M6X12/ LINERGY BW BB
|
|
|
|
Principal
|
Alcance
|
Linergy
|
|
Product name
|
Prisma P cubicle
Prisma G invólucro
Linergy BW barramento
|
|
Tipo de produto ou componente
|
Kit de montagem
|
|
Categoria de Acessórios / peças separadas
|
Acessório de instalação
|
|
Ligação de dispositivo na caixa
|
Barramentos
|
Complementar
|
Installation description
|
Coluna autónoma - largura 600 mm
Coluna montada na parede - largura 600 mm
Cubicle
Coluna autónoma - largura 850 mm
Pack enclosure
|
|
Rosca ISO
|
M6
|
|
Quantidade por conjunto
|
Conjunto de 20
|
|
Comprimento
|
12 mm
|
|
Peso do Produto
|
0,24 kg
|
Unidades de embalagem
|
Unidade de pacote tipo 1
|
PCE
|
|
Numero de unidades por emb.
|
1
|
|
Peso da embalagem (Lbs)
|
0,122 kg
|
|
Pacote 1 Altura
|
3,000 cm
|
|
Pacote 1 largura
|
10,500 cm
|
|
Pacote 1 Comprimento
|
15,000 cm
|
|
Unidade de pacote tipo 2
|
S02
|
|
Número de unidades no pacote 2
|
50
|
|
Peso do pacote 2
|
6,2 kg
|
|
Pacote 2 Altura
|
15 cm
|
|
Largura do pacote 2
|
30 cm
|
|
Comprimento do pacote 2
|
40 cm
|
|
Unidade de pacote tipo 3
|
P12
|
|
Número de unidades no pacote 3
|
200
|
|
Pacote 3 Peso
|
48 kg
|
|
Pacote 3 Altura
|
30 cm
|
|
Largura do pacote 3
|
80 cm
|
|
Pacote 3 Comprimento
|
120 cm
|
Sustentabilidade da oferta
Garantia contratual
|
|