Schneider-Electric DSA
 
04171 Imagem Schneider electric
04171
4 THREADED BARS 160A L1400/LINERGY BS BB
Schneider Electric
Características
Principal
Alcance Linergy
Product name Prisma G invólucro
Prisma P invólucro
Tipo de produto ou componente Barramenro de cobre
Descrição do barramento Barra plana
Quantidade por conjunto Conjunto de 4
Complementar
Direção da instalaçao Vertical, posição de funcionamento: posterior
Installation description Cubicle - width 650 mm
Floor-standing enclosure - width 600 mm
Wall-mounted enclosure - width 600 mm
Calha de armário de fixação ao solo - largura 300 mm
Calha para armário de montagem mural - largura 300 mm
[Ui] Tensão estipulada de Isolamento 1000 V
[Ie] corrente estipulada de funcionamento 160 A
[Ipk] valor de crista da corrente nominal admissível 30 kA
I²t na activação 100000 kA².s
Secção do barramento 15 x 5 mm
Comprimento 1400 mm
Peso do Produto 3,74 kg
Tipo de ligação de barramento Furo com rosca M6
Passo de Conexão Ligação a cada 25 milímetros
Support thickness 5 mm
Ambiente
Normas IEC 61439-2
IEC 61439-1
Certificações do produto ASEFA
Unidades de embalagem
Unidade de pacote tipo 1 PCE
Numero de unidades por emb. 1
Peso da embalagem (Lbs) 3,740 kg
Pacote 1 Altura 0,220 dm
Pacote 1 largura 1,300 dm
Pacote 1 Comprimento 15,000 dm
Unidade de pacote tipo 2 P2M
Número de unidades no pacote 2 56
Peso do pacote 2 209,44 kg
Pacote 2 Altura 29 cm
Largura do pacote 2 120 cm
Comprimento do pacote 2 200 cm
Sustentabilidade da oferta
Situação da oferta sustentável Produto Green Premium
Regulamento REACh
print Declaração REACh
REACh sem SVHC Sim
Diretiva RoHS da UE Conforme
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
WEEE No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.
Presença de halogéneo Produto sem halogéneo
Garantia contratual
Garantia 24 meses