|
|
|
|
|
04174
4 THREADED BARS 630A L1400/LINERGY BS BB
|
|
|
|
Principal
|
Alcance
|
Linergy
|
|
Product name
|
Prisma G invólucro
Prisma P invólucro
|
|
Tipo de produto ou componente
|
Barramenro de cobre
|
|
Descrição do barramento
|
Barra plana
|
|
Quantidade por conjunto
|
Conjunto de 4
|
Complementar
|
Direção da instalaçao
|
Vertical, posição de funcionamento: posterior
|
|
Installation description
|
Calha de armário de fixação ao solo - largura 300 mm
Calha para armário de montagem mural - largura 300 mm
|
|
[Ie] corrente estipulada de funcionamento
|
630 A
|
|
[Ipk] valor de crista da corrente nominal admissível
|
55 kA
|
|
I²t na activação
|
625000 kA².s
|
|
Secção do barramento
|
32 x 8 mm
|
|
Comprimento
|
1400 mm
|
|
Peso do Produto
|
12,54 kg
|
|
Tipo de ligação de barramento
|
Furo com rosca M6
|
|
Passo de Conexão
|
Ligação a cada 25 milímetros
|
|
Support thickness
|
8 mm
|
Ambiente
|
Normas
|
IEC 61439-1
IEC 61439-2
|
|
Certificações do produto
|
ASEFA
|
Unidades de embalagem
|
Unidade de pacote tipo 1
|
PCE
|
|
Numero de unidades por emb.
|
1
|
|
Peso da embalagem (Lbs)
|
12,540 kg
|
|
Pacote 1 Altura
|
0,250 dm
|
|
Pacote 1 largura
|
1,300 dm
|
|
Pacote 1 Comprimento
|
15,000 dm
|
|
Unidade de pacote tipo 2
|
P2M
|
|
Número de unidades no pacote 2
|
48
|
|
Peso do pacote 2
|
601,92 kg
|
|
Pacote 2 Altura
|
21 cm
|
|
Largura do pacote 2
|
120 cm
|
|
Comprimento do pacote 2
|
200 cm
|
Sustentabilidade da oferta
|
Situação da oferta sustentável
|
Produto Green Premium
|
|
Regulamento REACh
|
Declaração REACh
|
|
REACh sem SVHC
|
Sim
|
|
Diretiva RoHS da UE
|
Conforme Declaração RoHS da EU
|
|
Sem metais pesados tóxicos
|
Sim
|
|
Sem mercúrio
|
Sim
|
|
Informações das isenções RoHS
|
Sim
|
|
Regulamento RoHS China
|
Declaração RoHS China
|
|
Divulgação Ambiental
|
Perfil ambiental do produto
|
|
WEEE
|
No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.
|
|
Presença de halogéneo
|
Produto sem halogéneo
|
Garantia contratual
|
|