Schneider-Electric DSA
 
04191 Imagem Schneider electric
04191
LINERGY BS REAR BUSBAR SUPPORT 400A
Schneider Electric
Características
Principal
Alcance Linergy
Product name Linergy BS busbar
Prisma G invólucro
Prisma P invólucro
Tipo de produto ou componente Suporte do barramento
Complementar
Ligação de dispositivo na caixa Linergy BS rear busbar
Installation description Cubicle - width 650 mm
Floor-standing enclosure - width 600 mm
Wall-mounted enclosure - width 600 mm
Floor-standing enclosure - width 850 mm
Extension enclosure - largura 600 mm
Corrente admissível 160 A - secção do barramento: 15 x 5 mm
250 A - busbar cross section: 20 x 5 mm
400 A - secção do barramento: 32 x 5 mm
[Icw] corrente de curta duração admissível estipulada 10 kA 1 s) a 160 A para 450 mm
15 kA 1 s) a 250 A para 450 mm
20 kA 1 s) a 400 A para 300 mm
25 kA 1 s) a 400 A para 225 mm
Quantidade por conjunto Conjunto de 1
Peso do Produto 0,24 kg
Ambiente
Normas IEC 61439-2
IEC 61439-1
Certificações do produto ASEFA
Unidades de embalagem
Unidade de pacote tipo 1 PCE
Numero de unidades por emb. 1
Peso da embalagem (Lbs) 0,240 kg
Pacote 1 Altura 0,250 dm
Pacote 1 largura 0,500 dm
Pacote 1 Comprimento 4,600 dm
Unidade de pacote tipo 2 CAR
Número de unidades no pacote 2 10
Peso do pacote 2 2,85 kg
Pacote 2 Altura 6,5 cm
Largura do pacote 2 51 cm
Comprimento do pacote 2 52 cm
Unidade de pacote tipo 3 P12
Número de unidades no pacote 3 280
Pacote 3 Peso 77,28 kg
Pacote 3 Altura 80 cm
Largura do pacote 3 80 cm
Pacote 3 Comprimento 120 cm
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
Garantia 24 meses