Schneider-Electric DSA
 
04192 Imagem Schneider electric
04192
LINERGY BS MULTISTAGE B.BAR SUPPORT 630A
Schneider Electric
Características
Principal
Alcance Linergy
Product name Linergy BS busbar
Prisma G invólucro
Tipo de produto ou componente Suporte do barramento
Complementar
Ligação de dispositivo na caixa Linergy BS lateral busbar
Installation description Calha de armário de fixação ao solo - largura 300 mm
Calha para armário de montagem mural - largura 300 mm
Corrente admissível 160 A - secção do barramento: 15 x 5 mm
250 A - busbar cross section: 20 x 5 mm
400 A - secção do barramento: 32 x 5 mm
630 A - busbar cross section: 32 x 8 mm
[Icw] corrente de curta duração admissível estipulada 10 kA 1 s) a 160 A para 450 mm
20 kA 1 s) a 400 A para 300 mm
13 kA 1 s) a 250 A para 450 mm
15 kA 1 s) a 400 A para 450 mm
15 kA (1 s) at 630 A for 450 mm between support centres
20 kA (1 s) at 630 A for 300 mm between support centres
25 kA 0,6 s) a 400 A para 300 mm
25 kA 1 s) a 630 A para 300 mm
Quantidade por conjunto Conjunto de 1
Peso do Produto 0,2 kg
Ambiente
Normas IEC 61439-1
IEC 61439-2
Certificações do produto ASEFA
Unidades de embalagem
Unidade de pacote tipo 1 PCE
Numero de unidades por emb. 1
Peso da embalagem (Lbs) 0,195 kg
Pacote 1 Altura 2,000 cm
Pacote 1 largura 11,500 cm
Pacote 1 Comprimento 23,500 cm
Unidade de pacote tipo 2 S02
Número de unidades no pacote 2 10
Peso do pacote 2 2,35 kg
Pacote 2 Altura 15 cm
Largura do pacote 2 30 cm
Comprimento do pacote 2 40 cm
Unidade de pacote tipo 3 P12
Número de unidades no pacote 3 320
Pacote 3 Peso 81,28 kg
Pacote 3 Altura 80 cm
Largura do pacote 3 80 cm
Pacote 3 Comprimento 120 cm
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
Garantia 24 meses