|
|
|
|
|
04194
20 BOLTS 8.8 CLASS M6X20 /5MM COPPER BAR
|
|
|
|
Principal
|
Alcance
|
Linergy
|
|
Product name
|
Prisma G invólucro
Prisma P cubicle
Linergy BW barramento
|
|
Tipo de produto ou componente
|
Kit de montagem
|
|
Categoria de Acessórios / peças separadas
|
Acessório de instalação
|
|
Equipamento fornecido
|
1 porca
2 anilhas de contato
|
Complementar
|
Installation description
|
Coluna autónoma - largura 600 mm
Coluna montada na parede - largura 600 mm
Calha de armário de fixação ao solo - largura 300 mm
Calha para armário de montagem mural - largura 300 mm
Cubicle
Caminho de cabos do quadro
Coluna autónoma - largura 850 mm
|
|
Rosca ISO
|
M6
|
|
Quantidade por conjunto
|
Conjunto de 20
|
|
Comprimento
|
20 mm
|
|
Altura
|
20 mm
|
|
Cor
|
Grey
|
|
Peso do Produto
|
0,224 kg
|
Unidades de embalagem
|
Unidade de pacote tipo 1
|
PCE
|
|
Numero de unidades por emb.
|
1
|
|
Peso da embalagem (Lbs)
|
0,224 kg
|
|
Pacote 1 Altura
|
0,300 dm
|
|
Pacote 1 largura
|
1,050 dm
|
|
Pacote 1 Comprimento
|
1,350 dm
|
|
Unidade de pacote tipo 2
|
S02
|
|
Número de unidades no pacote 2
|
50
|
|
Peso do pacote 2
|
10,95 kg
|
|
Pacote 2 Altura
|
15 cm
|
|
Largura do pacote 2
|
30 cm
|
|
Comprimento do pacote 2
|
40 cm
|
|
Unidade de pacote tipo 3
|
P12
|
|
Número de unidades no pacote 3
|
200
|
|
Pacote 3 Peso
|
55,2 kg
|
|
Pacote 3 Altura
|
80 cm
|
|
Largura do pacote 3
|
80 cm
|
|
Pacote 3 Comprimento
|
120 cm
|
Sustentabilidade da oferta
Garantia contratual
|
|