Schneider-Electric DSA
 
04197 Imagem Schneider electric
04197
BARRIER H1500MM/LINERGY BS MULTISTAGE BB
Schneider Electric
Características
Principal
Alcance Linergy
Tipo de produto ou componente Barreira
Categoria de Acessórios / peças separadas Acessório de isolamento
Product name Linergy BS busbar
Prisma G conduta
Complementar
Installation description Calha para armário de montagem mural - largura 300 mm
Calha de armário de fixação ao solo - largura 300 mm
Número de módulos verticais (50 mm) 30
Dispositivo instalado Barramento desnivelado
[Ie] corrente estipulada de funcionamento 630 A
Quantidade por conjunto Conjunto de 1
Comprimento 250 mm
Altura 1500 mm
Largura 1500 mm
Peso do Produto 0,74 kg
Cor Natural
Unidades de embalagem
Unidade de pacote tipo 1 PCE
Numero de unidades por emb. 1
Peso da embalagem (Lbs) 0,740 kg
Pacote 1 Altura 0,150 dm
Pacote 1 largura 2,340 dm
Pacote 1 Comprimento 15,100 dm
Unidade de pacote tipo 2 P2M
Número de unidades no pacote 2 240
Peso do pacote 2 177,6 kg
Pacote 2 Altura 75 cm
Largura do pacote 2 120 cm
Comprimento do pacote 2 200 cm
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
Garantia 24 meses