Schneider-Electric DSA
 
04198 Imagem Schneider electric
04198
BARRIER H100MM /LINERGY BS REAR BUSBAR
Schneider Electric
Características
Principal
Alcance Linergy
Tipo de produto ou componente Barreira
Categoria de Acessórios / peças separadas Acessório de isolamento
Product name Linergy BS busbar
Prisma G invólucro
Prisma P cubicle
Complementar
Installation description Coluna montada na parede - largura 600 mm
Coluna autónoma - largura 600 mm
Coluna autónoma - largura 850 mm
Cubicle
Número de módulos verticais (50 mm) 2
Dispositivo instalado Barramento posterior
[Ie] corrente estipulada de funcionamento 400 A
Quantidade por conjunto Conjunto de 1
Comprimento 470 mm
Altura 100 mm
Peso do Produto 0,32 kg
Cor Natural
Unidades de embalagem
Unidade de pacote tipo 1 PCE
Numero de unidades por emb. 1
Peso da embalagem (Lbs) 0,320 kg
Pacote 1 Altura 0,100 dm
Pacote 1 largura 1,000 dm
Pacote 1 Comprimento 4,700 dm
Unidade de pacote tipo 2 S04
Número de unidades no pacote 2 40
Peso do pacote 2 13,7 kg
Pacote 2 Altura 30 cm
Largura do pacote 2 40 cm
Comprimento do pacote 2 60 cm
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
Garantia 24 meses