|
|
|
|
|
04200
EARTH BAR 35²/40 CLAMPS L450 LINERGY TB
|
|
|
|
Principal
|
Alcance
|
Linergy
|
|
Nome do produto
|
Linergy TB
|
|
Tipo de produto ou componente
|
Barramento
|
|
Categoria de Acessórios / peças separadas
|
Earthing accessory
|
|
Equipamento fornecido
|
40 abraçadeiras
1 terminal de 35 mm²
|
Complementar
|
Compatibilidade gama
|
Prisma G invólucro
Prisma P cubicle
|
|
Installation description
|
Floor-standing enclosure - width 600 mm
Wall-mounted enclosure - width 600 mm
Cubicle - width 650 mm
Caixa Pacote - largura 550 mm
|
|
Quantidade por conjunto
|
Conjunto de 1
|
|
Comprimento
|
450 mm
|
|
Largura
|
13 mm
|
|
Profundidade
|
12 mm
|
|
Peso do Produto
|
0,36 kg
|
Unidades de embalagem
|
Unidade de pacote tipo 1
|
PCE
|
|
Numero de unidades por emb.
|
1
|
|
Peso da embalagem (Lbs)
|
0,360 kg
|
|
Pacote 1 Altura
|
2,500 cm
|
|
Pacote 1 largura
|
4,500 cm
|
|
Pacote 1 Comprimento
|
47,000 cm
|
|
Unidade de pacote tipo 2
|
P12
|
|
Número de unidades no pacote 2
|
720
|
|
Peso do pacote 2
|
286,56 kg
|
|
Pacote 2 Altura
|
105 cm
|
|
Largura do pacote 2
|
80 cm
|
|
Comprimento do pacote 2
|
120 cm
|
Sustentabilidade da oferta
|
Situação da oferta sustentável
|
Produto Green Premium
|
|
Regulamento REACh
|
Declaração REACh
|
|
REACh sem SVHC
|
Sim
|
|
Diretiva RoHS da UE
|
Conforme Declaração RoHS da EU
|
|
Sem metais pesados tóxicos
|
Sim
|
|
Sem mercúrio
|
Sim
|
|
Informações das isenções RoHS
|
Sim
|
|
Regulamento RoHS China
|
Declaração RoHS China
|
|
Divulgação Ambiental
|
Perfil ambiental do produto
|
|
WEEE
|
No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.
|
|
Presença de halogéneo
|
Produto sem halogéneo
|
Garantia contratual
|
|