Schneider-Electric DSA
 
04202 Imagem Schneider electric
04202
2 EARTH BAR 35²/20 CLAMP L200 LINERGY TB
Schneider Electric
Características
Principal
Alcance Linergy
Nome do produto Linergy TB
Tipo de produto ou componente Barramento
Categoria de Acessórios / peças separadas Earthing accessory
Equipamento fornecido 1 terminal de 35 mm²
20 abraçadeiras
Complementar
Compatibilidade gama Prisma G invólucro
Prisma P cubicle
Installation description Calha de armário de fixação ao solo - largura 300 mm
Calha para armário de montagem mural - largura 300 mm
Caminho de cabos do quadro - largura 300 mm
Quantidade por conjunto Conjunto de 2
Comprimento 200 mm
Largura 13 mm
Profundidade 12 mm
Peso do Produto 0,38 kg
Unidades de embalagem
Unidade de pacote tipo 1 PCE
Numero de unidades por emb. 1
Peso da embalagem (Lbs) 0,352 kg
Pacote 1 Altura 3,000 cm
Pacote 1 largura 8,000 cm
Pacote 1 Comprimento 24,000 cm
Unidade de pacote tipo 2 BB1
Número de unidades no pacote 2 5
Peso do pacote 2 2 kg
Pacote 2 Altura 12,2 cm
Largura do pacote 2 20 cm
Comprimento do pacote 2 29,5 cm
Unidade de pacote tipo 3 P12
Número de unidades no pacote 3 320
Pacote 3 Peso 131,84 kg
Pacote 3 Altura 63 cm
Largura do pacote 3 80 cm
Pacote 3 Comprimento 120 cm
Sustentabilidade da oferta
Situação da oferta sustentável Produto Green Premium
Regulamento REACh
print Declaração REACh
REACh sem SVHC Sim
Diretiva RoHS da UE Conforme
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
WEEE No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.
Presença de halogéneo Produto sem halogéneo
Garantia contratual
Garantia 24 meses