Schneider-Electric DSA
 
04203 Imagem Schneider electric
04203
4P AUXILIARY BUS DUCT L1755 LINERGY TA
Schneider Electric
Características
Principal
Alcance Linergy
Product name Prisma P invólucro
Grau de Proteção IP IP20
Tipo de produto ou componente Bus duct auxiliar
Número de tomadas de derivação 166 com conectores Faston
Equipamento fornecido 1 braçadeira lateral
2 abraçadeiras
4 condutores de bronze
Caleira de isolamento
Quantidade por conjunto Conjunto de 1
Complementar
Identificação de polos 4P
Tensão nominal 230 V
Direção da instalaçao Vertical, posição de funcionamento: lateral
Installation description Caminho de cabos do quadro - largura 300 mm
[Ui] Tensão estipulada de Isolamento 660 V
[Ie] corrente estipulada de funcionamento 32 A
Comprimento 1755 mm
Altura 85 mm
Largura 50 mm
Peso do Produto 1,62 kg
Cor Light grey (RAL 7035)
Ambiente
Normas IEC 61439-1
IEC 61439-2
Unidades de embalagem
Unidade de pacote tipo 1 PCE
Numero de unidades por emb. 1
Peso da embalagem (Lbs) 1,620 kg
Pacote 1 Altura 0,600 dm
Pacote 1 largura 0,900 dm
Pacote 1 Comprimento 17,900 dm
Unidade de pacote tipo 2 P2M
Número de unidades no pacote 2 72
Peso do pacote 2 123,84 kg
Pacote 2 Altura 51 cm
Largura do pacote 2 120 cm
Comprimento do pacote 2 200 cm
Sustentabilidade da oferta
Situação da oferta sustentável Produto Green Premium
Regulamento REACh
print Declaração REACh
REACh sem SVHC Sim
Diretiva RoHS da UE Conforme
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
WEEE No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.
Garantia contratual
Garantia 24 meses