Schneider-Electric DSA
 
04206 Imagem Schneider electric
04206
FIX.BRACK.V.EARTH BAR ENC.H15
Schneider Electric
Características
Principal
Alcance Prisma
Product name Prisma G invólucro
Tipo de produto ou componente Suporte
Categoria de Acessórios / peças separadas Acessório de instalação
Ligação de dispositivo na caixa Terra bar vertical por parafusos
Complementar
Modo de montagem Por parafusos
Suporte de montagem Perfis funcionais
Installation description Coluna autónoma - largura 600 mm
Coluna montada na parede - largura 600 mm
Calha de armário de fixação ao solo - largura 300 mm
Calha para armário de montagem mural - largura 300 mm
Pack enclosure
Quantidade por conjunto Conjunto de 2
Altura 15 mm
Largura 47 mm
Profundidade 20 mm
Peso do Produto 0,04 kg
Unidades de embalagem
Unidade de pacote tipo 1 PCE
Numero de unidades por emb. 1
Peso da embalagem (Lbs) 0,040 kg
Pacote 1 Altura 0,250 dm
Pacote 1 largura 1,500 dm
Pacote 1 Comprimento 1,500 dm
Unidade de pacote tipo 2 S02
Número de unidades no pacote 2 25
Peso do pacote 2 1,501 kg
Pacote 2 Altura 15 cm
Largura do pacote 2 30 cm
Comprimento do pacote 2 40 cm
Unidade de pacote tipo 3 P12
Número de unidades no pacote 3 400
Pacote 3 Peso 24 kg
Pacote 3 Altura 80 cm
Largura do pacote 3 80 cm
Pacote 3 Comprimento 120 cm
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
Presença de halogéneo Produto sem halogéneo
Garantia contratual
Garantia 24 meses