Schneider-Electric DSA
 
04210 Imagem Schneider electric
04210
2 INSULAT.SPACERS/NEUTRAL BAR LINERGY TB
Schneider Electric
Características
Principal
Alcance Linergy
Product name Prisma G invólucro
Prisma P cubicle
Linergy TB earthing bar
Tipo de produto ou componente Kit de estrela-triângulo
Categoria de Acessórios / peças separadas Acessório de instalação
Equipamento fornecido 1 parafuso
1 espaçador de isolamento
Complementar
Installation description Coluna autónoma - largura 600 mm
Coluna montada na parede - largura 600 mm
Calha de armário de fixação ao solo - largura 300 mm
Calha para armário de montagem mural - largura 300 mm
Cubicle
Caminho de cabos do quadro
Quantidade por conjunto Conjunto de 1
Peso do Produto 0,02 kg
Unidades de embalagem
Unidade de pacote tipo 1 PCE
Numero de unidades por emb. 1
Peso da embalagem (Lbs) 0,014 kg
Pacote 1 Altura 1,500 cm
Pacote 1 largura 3,000 cm
Pacote 1 Comprimento 4,000 cm
Unidade de pacote tipo 2 S02
Número de unidades no pacote 2 100
Peso do pacote 2 1,72 kg
Pacote 2 Altura 15 cm
Largura do pacote 2 30 cm
Comprimento do pacote 2 40 cm
Unidade de pacote tipo 3 P12
Número de unidades no pacote 3 800
Pacote 3 Peso 25,3 kg
Pacote 3 Altura 27 cm
Largura do pacote 3 80 cm
Pacote 3 Comprimento 120 cm
Sustentabilidade da oferta
Situação da oferta sustentável Produto Green Premium
Regulamento REACh
print Declaração REACh
REACh sem SVHC Sim
Diretiva RoHS da UE Conforme
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
Garantia 24 meses