Schneider-Electric DSA
 
04214 Imagem Schneider electric
04214
4 EARTH BLK 12X4² TERM.CLAMP LINERGY TB
Schneider Electric
Características
Principal
Alcance Linergy
Nome do produto Linergy TB
Tipo de produto ou componente Bloqueado
Categoria de Acessórios / peças separadas Earthing accessory
Complementar
Compatibilidade gama Prisma G invólucro
Prisma P cubicle
Installation description Coluna autónoma
Wall-mounted enclosure
Quadro
Caixa Pacote
Ligações - terminais Terminais de mola, 12 x 4 mm²
Quantidade por conjunto Conjunto de 4
Largura 75 mm
Peso do Produto 0,17 kg
Unidades de embalagem
Unidade de pacote tipo 1 PCE
Numero de unidades por emb. 1
Peso da embalagem (Lbs) 0,170 kg
Pacote 1 Altura 0,360 dm
Pacote 1 largura 0,820 dm
Pacote 1 Comprimento 1,250 dm
Unidade de pacote tipo 2 BB1
Número de unidades no pacote 2 10
Peso do pacote 2 2,56 kg
Pacote 2 Altura 16 cm
Largura do pacote 2 13 cm
Comprimento do pacote 2 17 cm
Unidade de pacote tipo 3 P12
Número de unidades no pacote 3 1680
Pacote 3 Peso 285,6 kg
Pacote 3 Altura 80 cm
Largura do pacote 3 80 cm
Pacote 3 Comprimento 120 cm
Sustentabilidade da oferta
Situação da oferta sustentável Produto Green Premium
Regulamento REACh
print Declaração REACh
REACh sem SVHC Sim
Diretiva RoHS da UE Conforme
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
WEEE No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.
Presença de halogéneo Produto sem halogéneo
Garantia contratual
Garantia 24 meses