Schneider-Electric DSA
 
04223 Imagem Schneider electric
04223
M.BR.4V.MOD.DEV.RAILS TERM.BLK
Schneider Electric
Características
Principal
Linha de PRODUTO Prisma G
Alcance Prisma
Tipo de produto ou componente Placa de montagem
Categoria de Acessórios / peças separadas Acessório de instalação
Compatibilidade gama Prisma G invólucro
Installation description Floor-standing enclosure - width 600 mm
Wall-mounted enclosure - width 600 mm
Equipamento fornecido 4 perfis verticais DIN
Dispositivo instalado Conexão bornes de ligaçãp
Normas IEC 61439-2
Certificações do produto ASEFA
Complementar
Cor White (RAL 9001)
Largura 470 mm
Altura 250 mm
Profundidade 80 mm
Peso do Produto 1,06 kg
Functional unit 600 mm Prisma G coluna autónoma conexão bornes de ligaçãp
600 mm Prisma G coluna montada na parede conexão bornes de ligaçãp
Unidades de embalagem
Unidade de pacote tipo 1 PCE
Numero de unidades por emb. 1
Peso da embalagem (Lbs) 1,060 kg
Pacote 1 Altura 0,300 dm
Pacote 1 largura 1,650 dm
Pacote 1 Comprimento 5,000 dm
Unidade de pacote tipo 2 S04
Número de unidades no pacote 2 10
Peso do pacote 2 11,46 kg
Pacote 2 Altura 30 cm
Largura do pacote 2 40 cm
Comprimento do pacote 2 60 cm
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
Presença de halogéneo Produto sem halogéneo
Garantia contratual
Garantia 24 meses