Schneider-Electric DSA
 
04224 Imagem Schneider electric
04224
5 PRACTIC RAISERS
Schneider Electric
Características
Principal
Alcance Prisma
Product name Prisma G calha
Prisma P cubicle
Tipo de produto ou componente Indicador luminoso pré-montado e pré-cablado
Categoria de Acessórios / peças separadas Acessório de instalação
Complementar
Modo de montagem Por clipes
Suporte de montagem Placa de montagem com chapa
Perfis funcionais
Installation description Coluna autónoma - largura 600 mm
Coluna montada na parede - largura 600 mm
Cubicle
Quantidade por conjunto Conjunto de 5
Largura 27 mm
Cor White (RAL 9001)
Peso do Produto 0,03 kg
Unidades de embalagem
Unidade de pacote tipo 1 PCE
Numero de unidades por emb. 1
Peso da embalagem (Lbs) 0,030 kg
Pacote 1 Altura 0,300 dm
Pacote 1 largura 1,300 dm
Pacote 1 Comprimento 1,500 dm
Unidade de pacote tipo 2 CAR
Número de unidades no pacote 2 75
Peso do pacote 2 3,08 kg
Pacote 2 Altura 20 cm
Largura do pacote 2 30 cm
Comprimento do pacote 2 40 cm
Unidade de pacote tipo 3 P12
Número de unidades no pacote 3 150
Pacote 3 Peso 4,5 kg
Pacote 3 Altura 80 cm
Largura do pacote 3 80 cm
Pacote 3 Comprimento 120 cm
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
Presença de halogéneo Produto sem halogéneo
Garantia contratual
Garantia 24 meses