Schneider-Electric DSA
 
04226 Imagem Schneider electric
04226
2 MODULAR DEVICE RAILS L1600
Schneider Electric
Características
Principal
Alcance Prisma
Compatibilidade gama Prisma G
Prisma P
Prisma iPM L
Prisma iPM M
Tipo de produto ou componente Calha
Categoria de Acessórios / peças separadas Acessório de instalação
Tipo de calha Modular
Dispositivo instalado Acti 9: fixed modular device
Multi 9: fixed modular device
TeSys encaixe GV2ME botão de pressão
TeSys encaixe GV2ME + LC1D09...D32 botão de pressão
TeSys encaixe GV2P botão rotativo
TeSys encaixe GV2P + LC1D09...D32 botão rotativo
TeSys encaixe LC1D09...D95
Conexão bornes de ligaçãp
Easypact encaixe TVS GZ1E botão de pressão
Easypact encaixe TVS GZ1E + LC1E09...E32 botão de pressão
Complementar
Installation description Floor-standing enclosure - width 600 mm
Wall-mounted enclosure - width 600 mm
Quadro - largura 650 mm profundidade 400 mm
Quadro - largura 800 mm
Quadro - largura 600 mm
Número de módulos verticais (50 mm) 3 módulo(s)GV2ME em 600 mm coluna autónoma
3 módulo(s)GV2ME em 600 mm coluna montada na parede
3 módulo(s)GV2ME em 800 mm quadro
3 módulo(s)GV2ME em 600 mm quadro
5 módulo(s)GV2ME + LC1D09...D32 em 600 mm coluna autónoma
5 módulo(s)GV2ME + LC1D09...D32 em 600 mm coluna montada na parede
5 módulo(s)GV2ME + LC1D09...D32 em 800 mm quadro
5 módulo(s)GV2ME + LC1D09...D32 em 600 mm quadro
3 módulo(s)GV2P em 600 mm coluna autónoma
3 módulo(s)GV2P em 600 mm coluna montada na parede
3 módulo(s)GV2P em 800 mm quadro
3 módulo(s)GV2P em 600 mm quadro
5 módulo(s)GV2P + LC1D09...D32 em 600 mm coluna autónoma
5 módulo(s)GV2P + LC1D09...D32 em 600 mm coluna montada na parede
5 módulo(s)GV2P + LC1D09...D32 em 800 mm quadro
5 módulo(s)GV2P + LC1D09...D32 em 600 mm quadro
4 módulo(s)LC1D09...D95 em 600 mm coluna autónoma
4 módulo(s)LC1D09...D95 em 600 mm coluna montada na parede
4 módulo(s)LC1D09...D95 em 800 mm quadro
4 módulo(s)LC1D09...D95 em 600 mm quadro
9 módulo(s)Dispositivo modular, direct em 600 mm coluna autónoma
9 módulo(s)Dispositivo modular, direct em 600 mm coluna montada na parede
12 módulo(s)Dispositivo modular, direct em 600 mm coluna autónoma
12 módulo(s)Dispositivo modular, direct em 600 mm coluna montada na parede
9 módulo(s)Dispositivo modular, direct em 650 mm quadro
12 módulo(s)Dispositivo modular, direct em 650 mm quadro
9 módulo(s)Dispositivo modular, direct em 800 mm quadro
12 módulo(s)Dispositivo modular, direct em 800 mm quadro
9 módulo(s)Dispositivo modular, direct em 600 mm quadro
12 módulo(s)Dispositivo modular, direct em 600 mm quadro
3 módulo(s)TVS GZ1E em 600 mm coluna autónoma
3 módulo(s)TVS GZ1E em 600 mm coluna montada na parede
3 módulo(s)TVS GZ1E em 800 mm quadro
3 módulo(s)TVS GZ1E em 600 mm quadro
5 módulo(s)TVS GZ1E + LC1E09...E32 em 600 mm coluna autónoma
5 módulo(s)TVS GZ1E + LC1E09...E32 em 600 mm coluna montada na parede
5 módulo(s)TVS GZ1E + LC1E09...E32 em 800 mm quadro
5 módulo(s)TVS GZ1E + LC1E09...E32 em 600 mm quadro
Quantidade por conjunto Conjunto de 2
Altura 35 mm
Largura 1600 mm
Profundidade 15 mm
Peso do Produto 1,3 kg
Cor Natural
Material Metal
Ambiente
Normas IEC 61439-1
IEC 61439-2
Certificações do produto ASEFA
Unidades de embalagem
Unidade de pacote tipo 1 PCE
Numero de unidades por emb. 1
Peso da embalagem (Lbs) 1,300 kg
Pacote 1 Altura 0,600 dm
Pacote 1 largura 1,000 dm
Pacote 1 Comprimento 17,700 dm
Unidade de pacote tipo 2 P2M
Número de unidades no pacote 2 120
Peso do pacote 2 170,4 kg
Pacote 2 Altura 65 cm
Largura do pacote 2 120 cm
Comprimento do pacote 2 200 cm
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
Garantia 24 meses