Schneider-Electric DSA
 
04227 Imagem Schneider electric
04227
RAIL AND RAISERS MODULAR
Schneider Electric
Características
Principal
Alcance Prisma
Compatibilidade gama Prisma Pack 160
Prisma G
Prisma P
Tipo de produto ou componente Calha
Categoria de Acessórios / peças separadas Acessório de instalação
Tipo de calha Modular
Dispositivo instalado Acti 9: fixed modular device
Multi 9: fixed modular device
Compact fixo NG160 sem alavanca
Compact fixo NG160 NA sem alavanca
Compact fixo NG160 com alavanca
Identificação de polos 1 x 3P fixo NG160
1 x 4P fixo NG160
1 x 3P fixo NG160 NA
1 x 4P fixo NG160 NA
Complementar
Installation description Floor-standing enclosure - width 600 mm
Wall-mounted enclosure - width 600 mm
Floor-standing enclosure - width 850 mm
Quadro - largura 650 mm profundidade 400 mm
Caixa Pacote - largura 555 mm
Número de módulos verticais (50 mm) 5 módulo(s)NG160 sem, direct em 650 mm quadro
5 módulo(s)NG160 NA sem, direct em 650 mm quadro
5 módulo(s)NG160 com, direct em 650 mm quadro
5 módulo(s)Dispositivo modular em 600 mm coluna autónoma
5 módulo(s)Dispositivo modular em 600 mm coluna montada na parede
5 módulo(s)Dispositivo modular em 850 mm coluna autónoma
5 módulo(s)Dispositivo modular em 650 mm quadro
5 módulo(s)Dispositivo modular em 555 mm Caixa Pacote
Equipamento fornecido 4 espaçadores modulares
Distancias de 9 milímetros 48
Quantidade por conjunto Conjunto de 1
Altura 35 mm
Largura 432 mm
Profundidade 40 mm
Peso do Produto 0,14 kg
Cor Natural
Material Metal
Ambiente
Normas IEC 61439-2
IEC 61439-1
Certificações do produto ASEFA
Unidades de embalagem
Unidade de pacote tipo 1 PCE
Numero de unidades por emb. 1
Peso da embalagem (Lbs) 0,140 kg
Pacote 1 Altura 0,250 dm
Pacote 1 largura 1,400 dm
Pacote 1 Comprimento 3,500 dm
Unidade de pacote tipo 2 S02
Número de unidades no pacote 2 15
Peso do pacote 2 2,5 kg
Pacote 2 Altura 15 cm
Largura do pacote 2 30 cm
Comprimento do pacote 2 40 cm
Unidade de pacote tipo 3 P12
Número de unidades no pacote 3 120
Pacote 3 Peso 16,8 kg
Pacote 3 Altura 105 cm
Largura do pacote 3 80 cm
Pacote 3 Comprimento 120 cm
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
Presença de halogéneo Produto sem halogéneo
Garantia contratual
Garantia 24 meses