Schneider-Electric DSA
 
04228 Imagem Schneider electric
04228
LINERGY TA AUXIL.TERM.BLK 10 IN/20 OUT
Schneider Electric
Características
Principal
Range of products Linergy
Product name Linergy TA ligador auxiliar
Prisma G invólucro
Prisma P cubicle
Tipo de produto ou componente Bloco de terminais
Categoria de Acessórios / peças separadas Acessório de ligação
Compatibilidade do produto Conexão auxiliar
Complementar
Cerco / cubículo descrição Quadro
Coluna autónoma
Wall-mounted enclosure
[Ie] corrente estipulada de funcionamento 12 A 40 °C) a 250 V CAem conformidade com IEC
20 A 40 °C) a 300 V CAem conformidade com UL
Binário de aperto 0,5…0,6 N.m
Ligações - terminais Entrada terminal de parafuso 10 pino(s) 0,2…4 mm² rígido sem extremidade do cabo
Saída bloco de terminais de parafuso amovível 20 pino(s) 0,2…4 mm² flexível com extremidade do cabo
Material condutor Cobre
Quantidade por conjunto Conjunto de 1
Altura 50 mm
Largura 65 mm
Profundidade 50 mm
Peso do Produto 0,12 kg
Cor Light grey (RAL 7035)
Unidades de embalagem
Unidade de pacote tipo 1 PCE
Numero de unidades por emb. 1
Peso da embalagem (Lbs) 0,120 kg
Pacote 1 Altura 0,500 dm
Pacote 1 largura 0,500 dm
Pacote 1 Comprimento 0,650 dm
Unidade de pacote tipo 2 S04
Número de unidades no pacote 2 50
Peso do pacote 2 6,34 kg
Pacote 2 Altura 30 cm
Largura do pacote 2 40 cm
Comprimento do pacote 2 60 cm
Sustentabilidade da oferta
Situação da oferta sustentável Produto Green Premium
Regulamento REACh
print Declaração REACh
REACh sem SVHC Sim
Diretiva RoHS da UE Conforme
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
WEEE No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.
Garantia contratual
Garantia 24 meses