Schneider-Electric DSA
 
04229 Imagem Schneider electric
04229
20 TAB CONN.M10 VOLT.TAP-OFFS
Schneider Electric
Características
Principal
Alcance Linergy
Tipo de produto ou componente Tomada de tensão
Destino do produto Barramento
Categoria de Acessórios / peças separadas Busbar accessory
Complementar
Product name Prisma P invólucro
Prisma iPM M invólucro
Linergy LGYE busbar
Compatibilidade do produto Barramento Libergy
Ligação de dispositivo na caixa M10
Ligações - terminais 2 Terminais faston
Quantidade por conjunto Conjunto de 20
Altura 9,5 mm
Largura 17,5 mm
Profundidade 0,84 mm
Peso do Produto 0,08 kg
Cor Natural
Unidades de embalagem
Unidade de pacote tipo 1 PCE
Numero de unidades por emb. 1
Peso da embalagem (Lbs) 0,080 kg
Pacote 1 Altura 0,300 dm
Pacote 1 largura 0,800 dm
Pacote 1 Comprimento 1,500 dm
Unidade de pacote tipo 2 S02
Número de unidades no pacote 2 100
Peso do pacote 2 7,6 kg
Pacote 2 Altura 15 cm
Largura do pacote 2 30 cm
Comprimento do pacote 2 40 cm
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
Presença de halogéneo Produto sem halogéneo
Garantia contratual
Garantia 18 months