Schneider-Electric DSA
 
04233 Imagem Schneider electric
04233
TRUNKING DOOR L2000
Schneider Electric
Características
Principal
Alcance Prisma
Compatibilidade gama Prisma P door
Prisma G door
Tipo de produto ou componente Ligador de cabo
Categoria de Acessórios / peças separadas Acessório de caixa
Tipo de acessórios/peças separadas Conduta de cabos
Complementar
Installation description Quadro
Wall-mounted enclosure
Coluna autónoma
Modo de montagem Adesivo
Suporte de montagem Porta
Quantidade por conjunto Conjunto de 30
Comprimento 2000 mm
Altura 30 mm
Largura 30 mm
Peso do Produto 0,52 kg
Material Plástico
Cor White (RAL 9001)
Unidades de embalagem
Unidade de pacote tipo 1 PCE
Numero de unidades por emb. 1
Peso da embalagem (Lbs) 0,520 kg
Pacote 1 Altura 0,300 dm
Pacote 1 largura 0,300 dm
Pacote 1 Comprimento 20,400 dm
Unidade de pacote tipo 2 BB1
Número de unidades no pacote 2 30
Peso do pacote 2 16 kg
Pacote 2 Altura 17 cm
Largura do pacote 2 18 cm
Comprimento do pacote 2 204 cm
Unidade de pacote tipo 3 P2M
Número de unidades no pacote 3 360
Pacote 3 Peso 212 kg
Pacote 3 Altura 48 cm
Largura do pacote 3 200 cm
Pacote 3 Comprimento 120 cm
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
Garantia 24 meses