Schneider-Electric DSA
 
04234 Imagem Schneider electric
04234
10 WIRING THROUGH FR.GROMMETS
Schneider Electric
Características
Principal
Alcance Prisma
Tipo de produto ou componente Passa-fios
Categoria de Acessórios / peças separadas Acessorio de cablagem
Product name Prisma G invólucro
Prisma P invólucro
Normas IEC 61439-2
IEC 61439-1
Complementar
Installation description Quadro
Coluna autónoma
Wall-mounted enclosure
Material Plástico
Cor White (RAL 9001)
Altura 17 mm
Largura 27 mm
Profundidade 15 mm
Peso do Produto 0,04 kg
Quantidade por conjunto Conjunto de 10
Unidades de embalagem
Unidade de pacote tipo 1 PCE
Numero de unidades por emb. 1
Peso da embalagem (Lbs) 0,040 kg
Pacote 1 Altura 0,200 dm
Pacote 1 largura 1,100 dm
Pacote 1 Comprimento 1,550 dm
Unidade de pacote tipo 2 CAR
Número de unidades no pacote 2 50
Peso do pacote 2 2,28 kg
Pacote 2 Altura 31 cm
Largura do pacote 2 21 cm
Comprimento do pacote 2 40 cm
Unidade de pacote tipo 3 P12
Número de unidades no pacote 3 400
Pacote 3 Peso 18,24 kg
Pacote 3 Altura 80 cm
Largura do pacote 3 80 cm
Pacote 3 Comprimento 120 cm
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
Garantia 24 meses