Schneider-Electric DSA
 
04235 Imagem Schneider electric
04235
WIRING TO DOOR FLEX.TRUNKING
Schneider Electric
Características
Principal
Alcance Prisma
Compatibilidade gama Prisma P door
Prisma G door
Tipo de produto ou componente Detector de inundação
Categoria de Acessórios / peças separadas Acessório de caixa
Tipo de acessórios/peças separadas Conduta de cabos
Complementar
Installation description Quadro
Wall-mounted enclosure
Coluna autónoma
Suporte de montagem Porta
Diâmetro interno 19 mm
Quantidade por conjunto Conjunto de 1
Comprimento 500 mm
Diâmetro 19 mm
Peso do Produto 0,14 kg
Cor White (RAL 9001)
Unidades de embalagem
Unidade de pacote tipo 1 PCE
Numero de unidades por emb. 1
Peso da embalagem (Lbs) 0,140 kg
Pacote 1 Altura 0,300 dm
Pacote 1 largura 2,200 dm
Pacote 1 Comprimento 4,000 dm
Unidade de pacote tipo 2 S04
Número de unidades no pacote 2 50
Peso do pacote 2 7,1 kg
Pacote 2 Altura 30 cm
Largura do pacote 2 40 cm
Comprimento do pacote 2 60 cm
Unidade de pacote tipo 3 P12
Número de unidades no pacote 3 100
Pacote 3 Peso 14,2 kg
Pacote 3 Altura 80 cm
Largura do pacote 3 80 cm
Pacote 3 Comprimento 120 cm
Sustentabilidade da oferta
Situação da oferta sustentável Produto Green Premium
Regulamento REACh
print Declaração REACh
REACh sem SVHC Sim
Diretiva RoHS da UE Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE)
print Declaração RoHS da EU
Sem metais pesados tóxicos Sim
Sem mercúrio Sim
Informações das isenções RoHS
print Sim
Regulamento RoHS China
print Declaração RoHS China
Divulgação Ambiental
print Perfil ambiental do produto
Garantia contratual
Garantia 24 meses