|
|
|
|
|
04243
4 COVERS HZ.CABLE STRAPS
|
|
|
|
Principal
|
Alcance
|
Prisma
|
|
Tipo de produto ou componente
|
Tampa
|
|
Categoria de Acessórios / peças separadas
|
Acessorio de cablagem
|
|
Compatibilidade gama
|
Prisma P cubicle
Prisma G invólucro
Prisma PH cubicle
Prisma iPM L enclosure
Prisma iPM M invólucro
|
Complementar
|
Compatibilidade do produto
|
Suporte cabos
|
|
Posição de montagem
|
Horizontal
|
|
Installation description
|
Caixa Pacote - largura 555 mm
Cubicle - width 650 mm
Floor-standing enclosure - width 600 mm
Wall-mounted enclosure - width 600 mm
|
|
Quantidade por conjunto
|
Conjunto de 4
|
|
Comprimento
|
434 mm
|
|
Altura
|
44 mm
|
|
Largura
|
75 mm
|
|
Peso do Produto
|
0,38 kg
|
|
Material
|
Plástico
|
|
Cor
|
White (RAL 9001)
|
Unidades de embalagem
|
Unidade de pacote tipo 1
|
PCE
|
|
Numero de unidades por emb.
|
1
|
|
Peso da embalagem (Lbs)
|
0,358 kg
|
|
Pacote 1 Altura
|
5,000 cm
|
|
Pacote 1 largura
|
8,000 cm
|
|
Pacote 1 Comprimento
|
45,000 cm
|
|
Unidade de pacote tipo 2
|
P12
|
|
Número de unidades no pacote 2
|
160
|
|
Peso do pacote 2
|
67,52 kg
|
|
Pacote 2 Altura
|
80 cm
|
|
Largura do pacote 2
|
80 cm
|
|
Comprimento do pacote 2
|
120 cm
|
Sustentabilidade da oferta
Garantia contratual
|
|