|
|
|
|
|
04257
4HZ.TRUNKING SECTIONS L450+SUP
|
|
|
|
Principal
|
Alcance
|
Prisma
|
|
Compatibilidade gama
|
Prisma P cubicle
Prisma G invólucro
|
|
Tipo de produto ou componente
|
Ligador de cabo
|
|
Categoria de Acessórios / peças separadas
|
Acessório de caixa
|
|
Tipo de acessórios/peças separadas
|
Conduta de cabos
|
Complementar
|
Installation description
|
Quadro
Wall-mounted enclosure
Coluna autónoma
|
|
Posição de montagem
|
Horizontal
|
|
Quantidade por conjunto
|
Conjunto de 4
|
|
Comprimento
|
450 mm
|
|
Altura
|
60 mm
|
|
Largura
|
30 mm
|
|
Profundidade
|
30 mm
|
|
Peso do Produto
|
0,92 kg
|
|
Material
|
Plástico
|
|
Cor
|
White (RAL 9001)
|
Unidades de embalagem
|
Unidade de pacote tipo 1
|
PCE
|
|
Numero de unidades por emb.
|
1
|
|
Peso da embalagem (Lbs)
|
0,920 kg
|
|
Pacote 1 Altura
|
0,400 dm
|
|
Pacote 1 largura
|
1,700 dm
|
|
Pacote 1 Comprimento
|
5,100 dm
|
|
Unidade de pacote tipo 2
|
CAR
|
|
Número de unidades no pacote 2
|
6
|
|
Peso do pacote 2
|
5,385 kg
|
|
Pacote 2 Altura
|
13 cm
|
|
Largura do pacote 2
|
35,6 cm
|
|
Comprimento do pacote 2
|
52 cm
|
|
Unidade de pacote tipo 3
|
P12
|
|
Número de unidades no pacote 3
|
144
|
|
Pacote 3 Peso
|
149,28 kg
|
|
Pacote 3 Altura
|
80 cm
|
|
Largura do pacote 3
|
80 cm
|
|
Pacote 3 Comprimento
|
120 cm
|
Sustentabilidade da oferta
Garantia contratual
|
|