Schneider-Electric DSA
 
04262 Imagem Schneider electric
04262
12 VERTICAL CABLE STRAPS
Schneider Electric
Características
Principal
Alcance Prisma
Tipo de produto ou componente Suporte de cabo
Categoria de Acessórios / peças separadas Acessorio de cablagem
Compatibilidade gama Prisma P cubicle
Complementar
Posição de montagem Vertical
Installation description Quadro
Quantidade por conjunto Conjunto de 12
Altura 27 mm
Largura 59 mm
Profundidade 78 mm
Peso do Produto 0,395 kg
Cor White
Unidades de embalagem
Unidade de pacote tipo 1 PCE
Numero de unidades por emb. 1
Peso da embalagem (Lbs) 0,395 kg
Pacote 1 Altura 0,650 dm
Pacote 1 largura 0,850 dm
Pacote 1 Comprimento 3,750 dm
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
Garantia 24 meses