|
|
|
|
|
04264
12 V.CABLE STRAPS SYSTEM G
|
|
|
|
Principal
|
Alcance
|
Prisma
|
|
Tipo de produto ou componente
|
Suporte de cabo
|
|
Categoria de Acessórios / peças separadas
|
Acessorio de cablagem
|
|
Compatibilidade gama
|
Prisma G invólucro
|
Complementar
|
Posição de montagem
|
Vertical
|
|
Installation description
|
Floor-standing enclosure - width 600 mm
Wall-mounted enclosure - width 600 mm
|
|
Quantidade por conjunto
|
Conjunto de 12
|
|
Comprimento
|
138 mm
|
|
Altura
|
25 mm
|
|
Largura
|
73 mm
|
|
Profundidade
|
30 mm
|
|
Peso do Produto
|
0,535 kg
|
|
Material
|
Plástico
|
Unidades de embalagem
|
Unidade de pacote tipo 1
|
PCE
|
|
Numero de unidades por emb.
|
1
|
|
Peso da embalagem (Lbs)
|
0,535 kg
|
|
Pacote 1 Altura
|
7,000 cm
|
|
Pacote 1 largura
|
15,000 cm
|
|
Pacote 1 Comprimento
|
32,000 cm
|
|
Unidade de pacote tipo 2
|
S04
|
|
Número de unidades no pacote 2
|
12
|
|
Peso do pacote 2
|
6,907 kg
|
|
Pacote 2 Altura
|
30 cm
|
|
Largura do pacote 2
|
40 cm
|
|
Comprimento do pacote 2
|
60 cm
|
|
Unidade de pacote tipo 3
|
P12
|
|
Número de unidades no pacote 3
|
192
|
|
Pacote 3 Peso
|
113,76 kg
|
|
Pacote 3 Altura
|
131 cm
|
|
Largura do pacote 3
|
80 cm
|
|
Pacote 3 Comprimento
|
120 cm
|
Sustentabilidade da oferta
Garantia contratual
|
|