Schneider-Electric DSA
 
04265 Imagem Schneider electric
04265
12 V.TRUNKING SUPPORTS
Schneider Electric
Características
Principal
Alcance Prisma
Compatibilidade gama Prisma P ligador de cabo
Prisma G ligador de cabo
Tipo de produto ou componente Suporte
Categoria de Acessórios / peças separadas Acessório de caixa
Tipo de acessórios/peças separadas Conduta de cabos
Complementar
Installation description Quadro
Wall-mounted enclosure
Coluna autónoma
Equipamento fornecido Parafusos plástico)
Suporte de montagem Posterior perfis funcionais
Modo de fixação Por clips
Quantidade por conjunto Conjunto de 12
Peso do Produto 0,2 kg
Material Plástico
Cor White (RAL 9001)
Unidades de embalagem
Unidade de pacote tipo 1 PCE
Numero de unidades por emb. 1
Peso da embalagem (Lbs) 0,200 kg
Pacote 1 Altura 0,450 dm
Pacote 1 largura 0,800 dm
Pacote 1 Comprimento 4,350 dm
Unidade de pacote tipo 2 S04
Número de unidades no pacote 2 25
Peso do pacote 2 5,8 kg
Pacote 2 Altura 30 cm
Largura do pacote 2 40 cm
Comprimento do pacote 2 60 cm
Unidade de pacote tipo 3 P12
Número de unidades no pacote 3 200
Pacote 3 Peso 48,32 kg
Pacote 3 Altura 80 cm
Largura do pacote 3 80 cm
Pacote 3 Comprimento 120 cm
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
Garantia 24 meses