Schneider-Electric DSA
 
04267 Imagem Schneider electric
04267
VERTICAL TRUNKING L2000
Schneider Electric
Características
Principal
Alcance Prisma
Compatibilidade gama Prisma P cubicle
Prisma G invólucro
Tipo de produto ou componente Ligador de cabo
Categoria de Acessórios / peças separadas Acessório de caixa
Tipo de acessórios/peças separadas Conduta de cabos
Complementar
Installation description Quadro
Wall-mounted enclosure
Coluna autónoma
Posição de montagem Vertical
Quantidade por conjunto Conjunto de 18
Comprimento 2000 mm
Altura 80 mm
Largura 80 mm
Profundidade 60 mm
Peso do Produto 1,3 kg
Material Plástico
Cor White (RAL 9001)
Unidades de embalagem
Unidade de pacote tipo 1 PCE
Numero de unidades por emb. 1
Peso da embalagem (Lbs) 1,300 kg
Pacote 1 Altura 0,600 dm
Pacote 1 largura 0,800 dm
Pacote 1 Comprimento 20,300 dm
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
Garantia 24 meses