|
|
|
|
|
04330
VERTICAL PARTITION PRISMA G IP30
|
|
|
|
Principal
|
Alcance
|
Prisma
|
|
Tipo de produto ou componente
|
Partição
|
|
Categoria de Acessórios / peças separadas
|
Acessório de isolamento
|
|
Product name
|
Prisma G invólucro
|
|
Grau de Proteção IP
|
IP30
|
|
Aplicação específica do produto
|
Para dividir barramentos verticais laterais
|
|
Forma particionamento cubículo
|
Forma 2
|
Complementar
|
Direção da instalaçao
|
Vertical
|
|
Quantidade por conjunto
|
Conjunto de 1
|
|
Altura
|
1680 mm
|
|
Peso do Produto
|
1,97 kg
|
|
Cor
|
White (RAL 9001)
|
Unidades de embalagem
|
Unidade de pacote tipo 1
|
PCE
|
|
Numero de unidades por emb.
|
1
|
|
Peso da embalagem (Lbs)
|
1,970 kg
|
|
Pacote 1 Altura
|
0,200 dm
|
|
Pacote 1 largura
|
1,250 dm
|
|
Pacote 1 Comprimento
|
8,100 dm
|
|
Unidade de pacote tipo 2
|
BB1
|
|
Número de unidades no pacote 2
|
10
|
|
Peso do pacote 2
|
19,8 kg
|
|
Pacote 2 Altura
|
6,5 cm
|
|
Largura do pacote 2
|
23,5 cm
|
|
Comprimento do pacote 2
|
81,5 cm
|
|
Unidade de pacote tipo 3
|
P12
|
|
Número de unidades no pacote 3
|
50
|
|
Pacote 3 Peso
|
99 kg
|
|
Pacote 3 Altura
|
30 cm
|
|
Largura do pacote 3
|
80 cm
|
|
Pacote 3 Comprimento
|
120 cm
|
Sustentabilidade da oferta
Garantia contratual
|
|