|
|
|
|
|
04331
HORIZONTAL PARTITION W600 PRISMA G IP30/IP55
|
|
|
|
Principal
|
Alcance
|
Prisma
|
|
Tipo de produto ou componente
|
Partição
|
|
Categoria de Acessórios / peças separadas
|
Acessório de isolamento
|
|
Product name
|
Prisma G invólucro
|
|
Forma particionamento cubículo
|
Forma 2
|
Complementar
|
Installation description
|
Coluna montada na parede - largura 600 mm
Coluna autónoma - largura 600 mm
|
|
Direção da instalaçao
|
Horizontal
|
|
Quantidade por conjunto
|
Conjunto de 1
|
|
Largura
|
600 mm
|
|
Peso do Produto
|
0,84 kg
|
|
Cor
|
White (RAL 9001)
|
Unidades de embalagem
|
Unidade de pacote tipo 1
|
PCE
|
|
Numero de unidades por emb.
|
1
|
|
Peso da embalagem (Lbs)
|
0,840 kg
|
|
Pacote 1 Altura
|
0,200 dm
|
|
Pacote 1 largura
|
1,600 dm
|
|
Pacote 1 Comprimento
|
5,750 dm
|
|
Unidade de pacote tipo 2
|
CAR
|
|
Número de unidades no pacote 2
|
15
|
|
Peso do pacote 2
|
13,25 kg
|
|
Pacote 2 Altura
|
20 cm
|
|
Largura do pacote 2
|
40 cm
|
|
Comprimento do pacote 2
|
60 cm
|
|
Unidade de pacote tipo 3
|
P12
|
|
Número de unidades no pacote 3
|
180
|
|
Pacote 3 Peso
|
163 kg
|
|
Pacote 3 Altura
|
110 cm
|
|
Largura do pacote 3
|
80 cm
|
|
Pacote 3 Comprimento
|
120 cm
|
Sustentabilidade da oferta
Garantia contratual
|
|